$698.9 ~ $798.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Ф98*61.7mm
Poids du moteur:940g
Couple maximal:53Nm
Vitesse à vide:320rpm
$698.9 ~ $798.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Ф98*61.7mm
Poids du moteur:960g
Couple maximal:48Nm
Vitesse à vide:320rpm
$132.9 ~ $147.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Φ85 × 27 mm
Diamètre de l’arbre creux:40.5 mm
Poids du moteur:411 g
Couple maximal:4.1 Nm
$123.9 ~ $138.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Φ76 × 24 mm
Diamètre de l’arbre creux:38 mm
Poids du moteur:270.4 g
Couple maximal:2.68 Nm
$98.9 ~ $113.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Φ60*23mm
Diamètre de l’arbre creux:30mm
Poids du moteur:155.9g
Grande flexibilité d’intégration structurelle:1.63Nm
$61.9 ~ $76.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Φ54 × 27 mm
Diamètre de l’arbre creux:22 mm
Poids:180.8 g
Couple maximal:1.67 N·m