Les moteurs CubeMars pour AGV d’inspection sont spécialement conçus pour les robots à roues et les AGV d’inspection. Ils offrent une capacité de charge radiale élevée (18–50 kg), un couple nominal de 3–18 Nm et fonctionnent sous 24/48 V, avec un poids de 460 g à 1060 g. Conçus pour la durabilité, ils offrent des performances fiables dans des environnements complexes et disposent de connecteurs sécurisés avancés 2+5PIN pour une longue durée de vie, une intégration facile et une maintenance simple. Nous proposons également des solutions personnalisées de moteurs AGV adaptées à vos besoins en inspection.