$299.9
Acheter maintenantDimensions:Φ100 × 148 mm
Poussée statique maximale:10 kgf
Puissance nominale continue:540 W
Profondeur de fonctionnement:0–350 m
$399.9
Acheter maintenantDimensions:Φ130.6 × 174.5 mm
Poussée statique maximale:15 kgf
Puissance nominale continue:750 W
Profondeur de fonctionnement:0–350 m
$529.9
Acheter maintenantDimensions:Φ152 × 191 mm
Poussée statique maximale:20 kgf
Puissance nominale continue:910 W
Profondeur de fonctionnement:0–350 m
$599.9
Acheter maintenantDimensions:Φ152 × 191 mm
Poussée statique maximale:25 kgf
Puissance nominale continue:1315 W
Profondeur de fonctionnement:0–350 m
$239.9
Acheter maintenantDimensions:Φ100 × 125.5 mm
Poussée statique maximale:7 kgf
Puissance continue maximale:360 W
Profondeur de fonctionnement::0–30 m
$339.9
Acheter maintenantDimensions:Φ130.6 × 151.5 mm
Poussée statique maximale:12 kgf
Puissance nominale continue:520 W
Profondeur de fonctionnement:0–30 m
$469.9
Acheter maintenantDimensions:Φ130.6 × 163.5 mm
Poussée statique maximale:17 kgf
Puissance nominale continue:870 W
Profondeur de fonctionnement:0–30 m