RO60 KV115 – Version standard avec capteurs Hall

€85.90
Points disponibles:100 Points Points de récompense:85 Points
?
• Tension nominale 48 V - KV115
• Couple de cogging ultra-faible
• Conception à grand trou traversant creux améliorée
• Grande adaptabilité, changement d'arbre pour une utilisation polyvalente
• Couple nominal 0,8 Nm
• Équipé de capteurs Hall et de température
• Principalement utilisé dans les robots exosquelettes, les bras robotiques collaboratifs, ainsi que dans les domaines médical et aérospatial.
€85.90
RO60 KV115 – Version standard avec capteurs Hall
Ajouter au panier Acheter maintenant
  • Livraison gratuite par express international pour toute commande supérieure à 200 USD (hors zones éloignées et articles spéciaux).
  • Demande de personnalisation
  • Mode de paiement : Payment Method: paypalvisamastercardamerican expressdiscoverjcbBANK REMITTANCE
Laisser un message
Nom d'utilisateur
Anonyme
E-mail *
Nom *
Téléphone
Commentaires
Code de vérification
captcha
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel