Le moteur Gimbal Série G de CubeMars est conçu pour une stabilisation et un contrôle haute précision dans les systèmes Gimbal et autonomes. Doté d’un grand trou central traversant pour une intégration facile des bagues de glissement, ce moteur offre un faible couple de cogging, une haute densité de couple et une réponse rapide. Avec une précision de 0,01°, plusieurs modes de contrôle et une haute étanchéité et protection contre la poussière, la série G garantit un fonctionnement fiable et efficace dans des environnements exigeants — idéal pour la conduite autonome et les applications robotiques.