Propulseur sous-marin W30

€210.99
Points disponibles:200 Points Points de récompense:210 Points
?
• Le kit complet comprend : 1 moteur W30, 1 jeu d'hélices (CW + CCW), 1 ESC et 1 capot
• Excellente étanchéité
• Puissance de poussée forte et stable avec une poussée statique maximale ≥ 7,7 kgf
• Haute résistance à la corrosion
• Structure compacte et légère
• Conçu pour fonctionner jusqu'à une profondeur de 200 mètres
€210.99
Propulseur sous-marin W30
Ajouter au panier Acheter maintenant
Accessoires associés
  • Hélice de propulsion sous-marine W30
    Hélice de propulsion sous-marine W30
  • ESC du propulseur sous-marin W30
    ESC du propulseur sous-marin W30
  • Motor y hélice de propulsión submarina W30
    Motor y hélice de propulsión submarina W30
  • Buse de propulseur sous-marin W30
    Buse de propulseur sous-marin W30
  • Livraison gratuite par express international pour toute commande supérieure à 200 USD (hors zones éloignées et articles spéciaux).
  • Demande de personnalisation
  • Mode de paiement : Payment Method: paypalvisamastercardamerican expressdiscoverjcbBANK REMITTANCE
Laisser un message
Nom d'utilisateur
Anonyme
E-mail *
Nom *
Téléphone
Commentaires
Code de vérification
captcha
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel