RO100 KV55 Version standard (avec capteurs Hall)

€171.90
Points disponibles:200 Points Points de récompense:171 Points
?
• Couple de cogging ultra faible
• Conception à grand trou traversant creux améliorée
• Grande adaptabilité, changement d'arbre pour une utilisation polyvalente
• Couple nominal 4 Nm
• Équipé de capteurs Hall et de température
• Principalement utilisé dans les robots exosquelettes, les bras robotiques collaboratifs, ainsi que dans les domaines médical et aérospatial.
€171.90
RO100 KV55 Version standard (avec capteurs Hall)
Ajouter au panier Acheter maintenant
  • Livraison gratuite par express international pour toute commande supérieure à 200 USD (hors zones éloignées et articles spéciaux).
  • Demande de personnalisation
  • Mode de paiement : Payment Method: paypalvisamastercardamerican expressdiscoverjcbBANK REMITTANCE
Laisser un message
Nom d'utilisateur
Anonyme
E-mail *
Nom *
Téléphone
Commentaires
Code de vérification
captcha
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel