$171.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Φ113.5 × 36.2 mm
Poids:710 g
Couple maximal:12 N·m
Vitesse à vide:2550 rpm
$114.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Φ92.6 × 26.4 mm
Poids:352 g
Couple maximal:4 N·m
Vitesse à vide:5040 rpm
$85.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Φ73.8 × 23 mm
Poids:248 g
Couple maximal:2.4 N·m
Vitesse à vide:5520 rpm
$199.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Φ115 × 42 mm
Diamètre de l’alésage creux:74 mm
Poids:1108 g
Couple maximal:16 N·m
$147.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Φ85 × 32 mm
Diamètre du trou traversant:52 mm
Poids du moteur:411 g
Couple maximal:5 Nm
$138.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Φ70 × 36.2 mm
Diamètre du trou traversant:42 mm
Poids du moteur:348 g
Couple maximal:3.8 Nm
$148.9 ~ $163.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Φ104 × 26 mm
Diamètre de l’arbre creux:45 mm
Poids du moteur:500 g
Couple maximal:4.95 Nm
$132.9 ~ $147.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Φ85 × 27 mm
Diamètre de l’arbre creux:40.5 mm
Poids du moteur:411 g
Couple maximal:4.1 Nm
$123.9 ~ $138.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Φ76 × 24 mm
Diamètre de l’arbre creux:38 mm
Poids du moteur:270.4 g
Couple maximal:2.68 Nm
$98.9 ~ $113.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Φ60*23mm
Diamètre de l’arbre creux:30mm
Poids du moteur:155.9g
Grande flexibilité d’intégration structurelle:1.63Nm
$61.9 ~ $76.9
Acheter maintenantDimensions du moteur:Φ54 × 27 mm
Diamètre de l’arbre creux:22 mm
Poids:180.8 g
Couple maximal:1.67 N·m