Propulseur sous-marin série DW

  • DW10
    DW10

    DW10

    • Tension nominale : 36 V • Poussée maximale de la borne ≥ 10 kgf • Moulage en alliage d'aluminium • Jusqu'à une profondeur de 350 mètres sous l'eau • Spécialement conçu pour les ROV
  • DW15
    DW15

    DW15

    • Tension nominale : 48 V • Poussée maximale de la borne ≥ 15 kgf • Moulage en alliage d'aluminium • Jusqu'à une profondeur de 350 mètres sous l'eau • Spécialement conçu pour les ROV
  • DW20
    DW20

    DW20

    • Tension nominale : 48 V • Poussée maximale de la borne ≥ 20 kgf • Moulage en alliage d'aluminium • Jusqu'à une profondeur de 350 mètres sous l'eau • Spécialement conçu pour les ROV
  • DW25
    DW25

    DW25

    • Tension nominale : 48 V • Poussée maximale de la borne ≥ 25 kgf • Moulage en alliage d'aluminium • Jusqu'à une profondeur de 350 mètres sous l'eau • Spécialement conçu pour les ROV
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel