AKA60-6 KV80

€298.90
Points disponibles:300 Points Points de récompense:298 Points
?
• Capacité de charge radiale élevée (adoption d'une nouvelle conception structurelle)
• Conception robuste et durable de la fiche (équipée d'une nouvelle fiche 2+5 broches)
• Plusieurs modes de contrôle (prise en charge des modes Servo/MIT)
• Débogage et contrôle faciles (identification des paramètres du moteur en un clic)
• Large plage de tension de fonctionnement (prise en charge de 24 V/48 V)
  • KV:
€298.90
AKA60-6 KV80
Ajouter au panier Acheter maintenant
Accessoires associés
  • Driver board
    Driver board
  • RUBIK LINK V3.0
    RUBIK LINK V3.0
  • Livraison gratuite par express international pour toute commande supérieure à 200 USD (hors zones éloignées et articles spéciaux).
  • Demande de personnalisation
  • Mode de paiement : Payment Method: paypalvisamastercardamerican expressdiscoverjcbBANK REMITTANCE
Laisser un message
Nom d'utilisateur
Anonyme
E-mail *
Nom *
Téléphone
Commentaires
Code de vérification
captcha
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel