AKH70-48 V1.0 KV41

€698.90
Points disponibles:0 Points ▏ Points de récompense:698 Points
?
• Module d'alimentation planétaire creux hautement intégré
• Diamètre de l'arbre creux : 7 mm avec conception à trou traversant
• Densité de couple maximale : 159 Nm/kg
• Couple maximal : 222 Nm pour un poids de seulement 1396 g
• Double encodeur magnétique 21 bits à boucle fermée
• Pilote intégré avec prise en charge de la commande FOC
• Double interface CAN pour connexion en série de plusieurs modules
€698.90
AKH70-48 V1.0 KV41
Ajouter au panier Acheter maintenant
Accessoires associés
  • RUBIK LINK V3.0
    RUBIK LINK V3.0
  • Cables
    Cables