Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Actionneur robotique série AK

  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    • Actionneur hautement intégré • Modes de contrôle de force et d'entraînement servo sélectionnables • Encodeurs à double entrée/sortie • Couple nominal 18 Nm / couple maximal 53 Nm • Méthode d'entraînement simple et fiable

    $698.9 ~ $798.9

    Acheter maintenant
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • Actionneur hautement intégré • Modes de contrôle de force et d'entraînement servo sélectionnables • Double encodeur (entrée et sortie) • Couple nominal 18 Nm / couple maximal 48 Nm • Vitesse maximale de l'articulation 26 rad/s

    $698.9 ~ $798.9

    Acheter maintenant
  • AK80-9 V3.0 KV100
    AK80-9 V3.0 KV100

    AK80-9 V3.0

    • Couple maximal de 22 Nm • Fonctionnement fluide sous couple élevé • Identification intelligente des paramètres en un clic • Commutation transparente entre les modes servo et MIT • Configuration PID adaptative

    $479.9 ~ $579.9

    Acheter maintenant
  • AK80-8 KV60
    AK80-8 KV60

    AK80-8

    • Actionneur robotique hautement intégré • Modes de contrôle de force et de servocommande sélectionnables • Deux encodeurs (entrée et sortie) permettent la mémorisation de la position à un tour sur l'arbre de sortie • Logique d'entraînement et architecture de commande simples • Idéal pour les articulations d'exosquelettes, les bras robotiques et les transmissions AGV

    $469.9 ~ $569.9

    Acheter maintenant
  • AK80-6 KV100
    AK80-6 KV100

    AK80-6

    • Actionneur robotique classique à haute intégration • Conçu pour les exosquelettes et les robots quadrupèdes • Interface de communication UART/CAN • Vitesse à vide pouvant atteindre 800 tr/min

    $469.9 ~ $569.9

    Acheter maintenant
  • AK40-10 V3.0 KV170
    AK40-10 V3.0 KV170

    AK40-10 V3.0

    • Module d'actionneur compact à encombrement réduit • Conception légère offrant un couple de sortie élevé • Prend en charge les modes de commande SERVO et MIT • Idéal pour les articulations de robots humanoïdes • La conception à double codeur garantit le maintien de la position en cas de coupure de courant
  • AK45-10 V3.0 KV75
    AK45-10 V3.0 KV75

    AK45-10 V3.0

    • Module d'actionneur compact à encombrement réduit • Conception légère offrant un couple de sortie élevé • Prend en charge les modes de commande SERVO et MIT • Idéal pour les articulations de robots humanoïdes • La conception à double codeur garantit le maintien de la position en cas de coupure de courant
  • AK45-36 V3.0 KV80
    AK45-36 V3.0 KV80

    AK45-36 V3.0

    • Module d'actionneur compact à encombrement réduit • Conception légère offrant un couple de sortie élevé • Prend en charge les modes de commande SERVO et MIT • Idéal pour les articulations de robots humanoïdes • La conception à double codeur garantit le maintien de la position en cas de coupure de courant
  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    • Actionneur tout-en-un hautement intégré • Couple nominal 48 Nm / couple maximal 120 Nm • Couple maximal élevé pour les tâches dynamiques exigeantes • Deux modes de commande : commande de force et commande servo • Puissance de sortie élevée

    $889.9 ~ $989.9

    Acheter maintenant
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • Conception d'actionneur hautement intégrée • Équipé d'un roulement à rouleaux croisés pour une résistance élevée aux chocs • Architecture d'entraînement simple et fiable • Idéal pour les exosquelettes et les robots quadrupèdes

    $398.9 ~ $498.9

    Acheter maintenant
  • AK70-9 V3.0 KV60
    AK70-9 V3.0 KV60

    AK70-9 V3.0

    • Haute intégration avec une densité de couple élevée • Double encodeur Mémoire précise • Comprend un roulement à rouleaux croisés pour une résistance élevée aux chocs • Prend en charge les modes servo et contrôle de mouvement • Architecture d'entraînement simple et fiable

    $398.9 ~ $498.9

    Acheter maintenant
  • AK60-39 V3.0 KV80
    AK60-39 V3.0 KV80

    AK60-39 V3.0

    • Conception innovante à double encodeur, forte résistance aux interférences • Couple nominal 24 Nm / couple maximal 72 Nm • Prend en charge les modes servo et contrôle de mouvement • Identification des paramètres en un clic via l'ordinateur hôte • Capable de fonctionner de manière stable pendant de longues périodes • Utilise des roulements résistants aux chocs pour une durabilité accrue
  • AK60-6 V3.0 KV80
    AK60-6 V3.0 KV80

    AK60-6 V3.0

    • Entraînement double mode intégré avec servocommande et commande de mouvement • Architecture d'entraînement simple et fiable • Équipé de roulements résistants aux chocs pour une durabilité accrue • Nouvelle conception électromagnétique offrant une forte capacité de surcharge • Intégration élevée du codeur et du variateur

    $229.9 ~ $298.9

    Acheter maintenant
  • AK60-6 V1.1 KV140
    AK60-6 V1.1 KV140

    AK60-6 V1.1

    • Léger et compact, idéal pour les applications portables telles que les exosquelettes • Architecture d'entraînement simple et fiable • Codeur et pilote hautement intégrés • Taille compacte avec un couple de sortie élevé • Poids unitaire d'environ 358 g
  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    • Actionneur robotique plus compact • Conception légère avec une puissance de sortie élevée • Prend en charge les modes de contrôle servo et force • Configuration PID adaptative • Idéal pour les applications compactes telles que les articulations humanoïdes du poignet et de la cheville

    $149.9 ~ $185.9

    Acheter maintenant
  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    • Actionneur plus compact • Conception légère avec une puissance de sortie élevée • Prend en charge les modes servo et contrôle de mouvement (MIT) • Configuration PID adaptative • Idéal pour les applications compactes telles que les articulations du poignet humanoïde

    $119.9 ~ $155.9

    Acheter maintenant
  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    • Actionneur plus compact • Conception légère avec une puissance de sortie élevée • Prend en charge les modes servo et contrôle de mouvement (MIT) • Configuration PID adaptative • Idéal pour les applications compactes telles que les articulations du poignet humanoïde

    $99.9 ~ $135.9

    Acheter maintenant
  • Driver board
    Driver board

    Driver board

    • Compatible avec les moteurs des séries CubeMars AK, AKA,AKE et AKH • Prend en charge à la fois le mode servo et le mode de contrôle de mouvement • Permet un contrôle à boucle unique (courant, vitesse ou position) et un contrôle en cascade à boucles multiples (par exemple, position + vitesse) • Codeur absolu haute résolution intégré (14-21 bits à tour unique) • Capteur de température intégré avec protection intégrée contre les surcharges et les surchauffes

    $59.9 ~ $159.9

    Acheter maintenant
  • RUBIK LINK V3.0
    RUBIK LINK V3.0

    RUBIK LINK V3.0

    • Ne prend en charge que les moteurs de la série AK V3.0. • Compatible avec les modèles AK60-6 V3.0, AK70-9, AK70-9 V3.0,AK80-9 V3.0, AK10-9 V3.0, AKA60-6 et AKA10-9, AKH70-16, AKH70-48、AK40-10 V3.0、AK45-10 V3.0、AK45-36 V3.0. • Ne prend pas en charge les cartes pilotes V2.1 et V2.2.
  • RUBIK LINK V2.0
  • Cables
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel