$133.99
Acheter maintenantDimensions du moteur:Ф46.1*33.5mm
Diamètre du passage central:Ø12.5mm
Poids du moteur:112g
Couple de crête:0.68Nm
$166.99
Acheter maintenantDimensions du moteur:Φ70.5*33.6mm
Diamètre du passage central:20mm
Poids du moteur:276g
Couple de crête:1Nm
$39.9
Acheter maintenantInterfaces de communication:UART, CAN, USB
Tension de fonctionnement:5 V
Dimensions:39.2 × 29.2 × 10 mm
Poids:16 g
$50.99 ~ $75.99
Acheter maintenantDimensions du moteur:Ф34.5*15.7mm
Diamètre du trou traversant:6mm
Poids du moteu:41g
Couple maximal:0.28Nm
$54.99 ~ $79.99
Acheter maintenantDimensions du moteur:Ф41.8*21mm
Diamètre du trou traversan:6mm
Poids du moteur:90g
Couple maximal:0.46Nm
$72.99 ~ $97.99
Acheter maintenantDimensions du moteur:Ф46.5*21.5mm
Diamètre du trou traversant:8mm
Poids du moteur:107g
Couple maximal:0.5Nm
$108.99 ~ $133.99
Acheter maintenantDimensions du moteu:Ф69*22.3mm
Diamètre du trou traversant:20mm
Poids du moteur:230g
Couple maximal:1.75Nm
$181.99
Acheter maintenantDimensions du moteur:Ф87*22.3mm
Diamètre du trou traversant:30mm
Poids du moteur:312g
Couple maximal:2.9Nm
$272.99
Acheter maintenantDimensions du moteur:Ф106.8*34.2mm
Diamètre du trou traversant:30mm
Poids du moteur:698g
Couple maximal:7.7Nm