AKH70-16 V1.0 KV41

€598.90
Points disponibles:0 Points ▏ Points de récompense:598 Points
?
• Module d'alimentation planétaire creux hautement intégré
• Diamètre de l'arbre creux : 7 mm avec conception à trou traversant
• Densité de couple maximale : 88,74 Nm/kg
• Couple maximal : 78 Nm pour un poids de seulement 879 g
• Double encodeur magnétique 21 bits à boucle fermée
• Pilote intégré avec prise en charge de la commande FOC
• Double interface CAN pour connexion en série de plusieurs modules
€598.90
AKH70-16 V1.0 KV41
Ajouter au panier Acheter maintenant
Accessoires associés
  • RUBIK LINK V3.0
    RUBIK LINK V3.0
  • Cables
    Cables