GL40Ⅱ 雲台用モーター
ドライブ付け、中空径を拡大し
よりスムーズに
ドライブを追加して制御を柔軟にします

ドライブを搭載し
より柔軟な制御が実現
中空ドライバボードを追加し、CANとPWMをサポートします。3つの制御 モードはさまざまなニーズに柔軟に対応できます。
MIT
モード
速度位置
モード
速度
モード

最適化された電磁構造により
コギングトルクを小さく抑えます
革新的な電磁とモータ構造は、コギングトルクを1cN・mから0.7cN・m まで低減し、低速サーボ性能を向上させます。


より大きな中空
より多くのスリップリングに適合
モーターの中空径は従来のØ 8mmからØ 12.5mmに拡大し、 より多くのスリップリングに適合します。モータ全体の外径は Ø 46.5mmからØ 46.1mmに縮小されました。
Ø12.5mm
モータ中空径
Ø46.1mm
モータ外径

白黒のデュアルポート
デバッグをより自由に
黒いポートはXT30 2+2インターフェースで、電源ケーブル、 CAN信号ケーブルを1つに合わせて、信号伝送はより安全で信頼性が高い。 白いポートはCJT-3pinインターフェースで、SCADAと通信しパラメータ 調整に使用されます。
XT30 2+2
黒いポート
CJT-3pin
白いポート

新たにSCADAを追加し
操作がより便利になります
電流ループのパラメータ設定とシリアルポートのボードレート設定をオ ープンして実用性を向上させます。モーターパラメータ識別機能 を完了するワンタッチをサポートし、ユーザーはSCADAのインターフ ェースを通じて柔軟に選択することができる複数の動作モードを提供します。