$698.9
Купить сразуРазмеры двигателя:Ф90*81,5 мм
Диаметр полого вала:7 мм
Вес двигателя:1396 г
Пиковый крутящий момент:222 Нм
$598.9
Купить сразуРазмеры двигателя:Ф90*60,5 мм
Диаметр полого вала:7 мм
Вес двигателя:879 г
Пиковый крутящий момент:78 Нм
$698.9 ~ $798.9
Купить сразуГабариты двигателя:Ф98*61,7 мм
Вес двигателя:940 г
Пиковый крутящий момент:53 Нм
Ход без нагрузки:320 об/мин
$698.9 ~ $798.9
Купить сразуРазмеры мотора:Ф98*61,7 мм
Вес мотора:960 г
Пиковый момент:48 Нм
Скорость холостого хода:320 об/мин
$479.9 ~ $579.9
Купить сразуГабариты мотора:Ф98*38,5 мм
Вес мотора:490 г
Пиковый крутящий момент:22 Нм
Скорость холостого хода:570 об/мин
$469.9 ~ $569.9
Купить сразуГабариты мотора:Ф98*43.9мм
Вес мотора:575 г
Пиковый крутящий момент:25 Нм
Скорость холостого хода:360 об/мин
$185.9
Купить сразуГабариты двигателя:Ø55 × 56,5 мм
Масса двигателя:349 г
Пиковый крутящий момент:24 Н·м
Скорость без нагрузки:52 об/мин
$155.9
Купить сразуГабариты двигателя:Ø53 × 45,2 мм
Масса двигателя:262 г
Пиковый крутящий момент:7 Н·м
Скорость без нагрузки:180 об/мин
$798.9
Купить сразуРазмеры мотора:∅100*70 мм
Вес мотора:1060 г
Пиковый момент вращения:53 Нм
Скорость холостого хода:320 об/мин
$298.9
Купить сразуРазмеры мотора:∅80*51,2 мм
Вес мотора:460 г
Пиковый крутящий момент:9 Нм
Скорость без нагрузки:640 об/мин
$59.9 ~ $159.9
Купить сразу