При выборе электродвигателя для роботов, работающих в сложных условиях, нельзя ориентироваться только на отдельные параметры, такие как пиковый крутящий момент или скорость вращения. Необходимо проводить комплексную оценку с учетом фактических условий экс
Sep 28,2026
Узнайте, как RoboTeam Twente выбрала двигатели серии CubeMars AK для своего марсохода, включая AK45-36 и AK70-10, для работы на сложном рельефе, высокого крутящего момента и точного управления.
Sep 23,2026
Узнайте, как выбрать подходящий двигатель BLDC для робототехники, сравнивая крутящий момент, скорость, напряжение, размер и другие ключевые параметры.
Sep 14,2026
Узнайте о проблемах герметизации, охлаждения, эффективности и надежности приводов подводных роботов и решениях для их оснащения.
Aug 27,2026
Узнайте, как роботизированные актуаторы повышают эффективность движений роботов — от гуманоидных роботов до реальных прикладных решений — с помощью серии AK от CubeMars.
Jul 29,2026
Узнайте, как выбрать QDD-актуаторы для робототехнических применений, оценивая плотность крутящего момента, пиковый момент, обратную приводимость, быстродействие и характеристики управления.
Jun 16,2026
Различия приводов бедра, колена и голеностопа и как выбрать их для гуманоидов, экзоскелетов и четвероногих роботов.
Jun 10,2026
Руководство по выбору моторов подвеса, охватывающее крутящий момент, KV-рейтинг, точность энкодера, момент зацепления и тенденции развития для робототехники и дронов.
Jun 03,2026