キューブマーズの製品に興味があるかもしれませんが、私たちがどんな会社なのかを知る機会がなかったかもしれません
Aug 29,2025
CubeMars AK45-10およびAK45-36 V3.0アクチュエータの包括的なテスト。新しいデュアルエンコーダ設計、優れたQDD逆駆動性、そして力覚フィードバックを備えた3軸バイラテラル制御の実演をご紹介します。
Jul 31,2026
ビンガムトン大学火星探査ローバーチームが、University Rover Challenge(URC)に向けて開発した火星探査ローバー「Endurance」をご紹介します。CubeMarsの高性能ブラシレスモーターと一体型遊星減速ソリューションを採用し、6輪駆動システムによって45°の急斜面を制覇する優れたオフロード性能と高い応答性を実現しています。
Jul 07,2026
ミネソタ大学農業ロボティクス研究室が、CubeMarsアクチュエータを活用して農業用四足歩行ロボットを開発する様子をご紹介します。複雑な農地を自在に走行し、キャノピー下の作物モニタリングを実現することで、ドローンでは補えない領域をカバーします。
Jul 06,2026
C++ を使用して CubeMars AK60-6 (KV80) モーターを MIT Mode に設定する方法を学びましょう。低遅延の位置・速度・トルク制御を習得するためのステップバイステップガイドです。
Jul 03,2026
ロボットクリエイターのDanielによる開封レビューを通して、CubeMars AK70-10ブラシレスロボットジョイントモーターを詳しくご紹介します。1:10遊星減速機と磁気エンコーダを内蔵し、最大25Nmのピークトルクを実現。アクロバットロボットに高精度な力制御と優れたパフォーマンスをもたらす様子をご覧ください。
Jul 02,2026
CubeMarsアクチュエータがMentee Roboticsの先進的なヒューマノイド支援システムをどのように実現しているかをご覧ください。高トルクかつ高信頼性のモーションコントロールにより、移動支援や日常生活支援を実現します。
Jul 01,2026
AK10-9とAK80-64モーターが、コンパクトで高トルクなリハビリテーションデバイスをどのように実現しているかをご覧ください。シェルブルック大学とともに、ロボット工学を通じて人々の生活向上を支えています。
Jun 30,2026