こんにちはログイン|ユーザー登録
/
ジンバルモーターシリーズは、ジンバルシステムや自律プラットフォームにおける高精度な安定化と滑らかな動作制御のために設計されています。超低コギングトルク、軽量構造、大型中空シャフト設計により、正確な位置決めと効率的なケーブル管理を実現します。多様な制御モード、ホールセンサーや温度センサーの搭載、主要なジンバルコントローラーとの互換性により、プロフェッショナルな映像、ロボット、無人運転など高精度制御が求められる用途において信頼性の高い性能を発揮します。
$133.99
モーター寸法:Ф46.1*33.5mm
貫通穴直径:Ø12.5mm
モーター重量:112g
ピークトルク:0.68Nm
$166.99
モーター寸法:Φ70.5*33.6mm
貫通穴直径:20mm
モーター重量:276g
ピークトルク:1Nm
$50.99 ~ $75.99
モーター寸法:Ф34.5*15.7mm
貫通穴直径:6mm
モーター重量:41g
ピークトルク:0.28Nm
$54.99 ~ $79.99
モーター寸法:Ф41.8*21mm
モーター重量:90g
ピークトルク:0.46Nm
$72.99 ~ $97.99
モーター寸法:Ф46.5*21.5mm
貫通穴直径:8mm
モーター重量:107g
ピークトルク:0.5Nm
$108.99 ~ $133.99
モーター寸法:Ф69*22.3mm
貫通穴径:20mm
モーター重量:230g
ピークトルク:1.75Nm
$54.99
$72.99
$108.99
$181.99
$272.99