$133.99
Купить сразуГабариты мотора:Φ46,1*33,5 мм
Диаметр сквозного отверстия:Φ12,5 мм
Вес мотора:112 г
Пиковый момент:0,68 Нм
$166.99
Купить сразуГабариты мотора:Φ70,5*33,6 мм
Диаметр сквозного отверстия:20 мм
Вес мотора:276 г
Пиковый момент:1 Нм
$50.99 ~ $75.99
Купить сразуГабариты двигателя:Ф34,5×15,7 мм
Диаметр сквозного отверстия:6 мм
Вес двигателя:41 г
Пиковый крутящий момент:0,28 Нм
$54.99 ~ $79.99
Купить сразуГабариты двигателя:Ф41,8×21 мм
Диаметр сквозного отверстия:6 мм
Вес двигателя:90 г
Пиковый момент:0,46 Нм
$72.99 ~ $97.99
Купить сразуРазмеры двигателя:Ф46.5*21.5 мм
Диаметр сквозного отверстия:8 мм
Масса двигателя:107 г
Пиковый момент:0.5 Нм
$108.99 ~ $133.99
Купить сразуРазмеры двигателя:Ф69*22.3мм
Диаметр сквозного отверстия:20мм
Вес двигателя:230г
Пиковый момент:1.75Нм
$54.99
Купить сразуВес двигателя:163g
Номинальное напряжение:16V
Номинальный ток:1.65A
Номинальный крутящий момент:0.25Nm
$72.99
Купить сразуВес двигателя:163g
Номинальное напряжение:16V
Номинальный ток:1.65A
Номинальный крутящий момент:0.25Nm
$108.99
Купить сразуМасса двигателя:472g
Номинальное напряжение:24V
Номинальный ток:3.1A
Номинальный крутящий момент:0.6Nm
$181.99
Купить сразуМасса двигателя:472g
Номинальное напряжение:24V
Номинальный ток:5.8A
Номинальный крутящий момент:1Nm
$272.99
Купить сразуМасса двигателя:954g
Номинальное напряжение:24V
Номинальный ток:2.4A
Номинальный крутящий момент:3Nm