Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Многообразие серий,
применение во всех сценариях

CubeMars – Эксперты по надёжным двигательным системам

Двигатели для гуманоидных роботов

Двигатели CubeMars высоко адаптированы к разнообразным требованиям различных частей гуманоидных роботов. Будь то плечевые и тазобедренные суставы с высоким крутящим моментом и широким углом вращения, локтевые и коленные суставы, требующие быстрой реакции и динамического управления, или запястные и голеностопные суставы, нуждающиеся в компактной конструкции и точной работе – мы предлагаем полный ассортимент продукции от высокомоментных полых модулей до легких силовых блоков, чтобы удовлетворить дифференцированные требования в отношении пространственного размещения, грузоподъемности и точности управления, обеспечивая более скоординированное и эффективное движение всей системы.

Двигатель для плечевого сустава

check

Плечевой сустав – это центр руки, требующий частого подъема и вращения. Наши легкие двигатели снижают инерцию всей системы, поддерживая стабильность при высокой частоте движений и обеспечивая плавность и свободу движений даже при длительной работе.

human-robot

AK70-10 возглавляет будущее маневренной робототехники

Компания CubeMars всегда стремилась участвовать в передовых инновациях в области робототехники! В 2023 году наш двигатель AK70-10 BLDC стал ключевым компонентом успеха новаторского проекта Натана Эдуарда Вайса по созданию двуногого робота в университете Стелленбош в Южной Африке.

StaccaToe Robotics: Fusion von dynamischer Bewegung und Präzisionssteuerungen

StaccaToe - это одноногий робот, разработанный в Массачусетском университете в Амхерсте и имитирующий динамические движения человеческих ног и пальцев. Робот объединяет новейшие технологии управления с передовыми двигателями и призван изучить, как подражание биомеханике человека может улучшить работу роботов на сложном рельефе и при выполнении трудных задач.

Робот-покупатель демонстрирует необычные способности Модульный двигатель CubeMars AK80-64 помогает ему маневрировать с точностью

Представьте, что вы заходите в торговый центр, а вас встречает 70-килограммовый робот-клерк ростом 1,7 метра и спрашивает: "Чем я могу вам помочь?".

Робот Дэниела Симу выступает на шоу America's Got Talent; двигатели CubeMars серии AK обеспечивают производительность

В предстоящем эпизоде шоу America's Got Talent зрители смогут увидеть уникальное представление, в котором художник Дэниел Симу и его роботы выйдут на сцену вместе в потрясающем танцевальном спектакле. Моторные модули CubeMars серии AK обеспечат мощное и стабильное питание для этого зрелищного представления.

Непальская студенческая команда разработала недорогой прототип голеностопного протеза на основе двигателя CubeMars AK60-6

Недавно группа непальских студентов успешно разработала прототип голеностопного протеза на основе двигателя CubeMars AK60-6 V1.1 и провела его строгие испытания. Этот проект направлен на создание доступного и высокопроизводительного протезного решения для развивающихся стран, таких как Непал.

Двигатели для экзоскелетов

Для удовлетворения потребностей экзоскелетов в легкости и высоком крутящем моменте CubeMars предлагает два типа решений для двигателей: интегрированные двигатели, редукторы и драйверы в виде модульных двигателей, которые можно подключать и использовать, что позволяет быстро развертывать; а также квазидиректные двигатели с интегрированным двигателем и редуктором, которые благодаря модульной конструкции легко устанавливаются и подходят для команд, которые хотят гибко адаптировать свои системы управления. Независимо от того, идет ли речь о поддержке реабилитации или усилении силы, мы предлагаем высокопроизводительные, точно подобранные решения для различных потребностей в разработке.

Роботизированный актуатор CubeMars приводит в движение ИИ-экзоскелеты Georgia Tech - представлено в Science Advances

Технологический институт Джорджии в сотрудничестве со Стэнфордским университетом и Пенсильванским университетом разработал передовую систему экзоскелета с ИИ, предназначенную для повышения эффективности ходьбы в реальных условиях. Роботизированный экзоскелет нижних конечностей, недавно представленный в Science Advances (AI-driven universal lower-limb exoskeleton system for community ambulation), полностью приводится в движение роботизированным актуатором CubeMars AK80-9 KV100 - номинальный крутящий момент 9 Нм, 48В, 485г, обеспечивающий высокоэффективное управление крутящим моментом и точные движения.

Оценка силового взаимодействия человека и экзоскелета на основе технологии квазинепосредственного привода (QDD)

В области человеко-роботного взаимодействия технологии экзоскелетов становятся важным решением для реабилитации, помощи при ходьбе и физического усиления. Однако достижение эффективного и точного взаимодействия между человеком и экзоскелетом остается серьезной задачей, особенно в оценке и управлении силовым воздействием. Традиционные методы основаны на использовании датчиков силы, что увеличивает сложность системы и ее стоимость. В данном исследовании предлагается метод оценки взаимодействующих сил на основе технологии квазинепосредственного привода (QDD), позволяющий определять силы без использования дополнительных датчиков, опираясь на динамические характеристики самого привода.

Двигатели для медицинских роботов

В области медицинской реабилитации двигатели CubeMars благодаря легкому дизайну, высокой точности управления и отличной стабильности работы широко адаптируются к требованиям различных реабилитационных устройств. Для таких приложений, как реабилитационная тренировка, поддержка походки и послеоперационная реконструкция, мы предлагаем компактные, малошумные и высокоотзывчивые решения, которые помогают устройствам достигать более плавного управления движением и более комфортного пользовательского опыта.

Моторы CubeMars помогают команде Микаэля разработать устройство для самостоятельного растяжения

Микаэль, страдающий от мышечной дистрофии, совместно с командой разработал инновационное устройство для растяжки икроножных мышц, использующее моторы CubeMars, предлагая пациентам с нейромышечными заболеваниями более удобное решение для реабилитации.

Системы карданов

Карданные двигатели CubeMars обладают высокой стабильностью, высокой точностью управления и малошумной работой, что делает их широко применимыми для многовращательных платформ, визуальных систем и легких роботизированных манипуляторов. Обновленная серия GLⅡ интегрирует конструкцию с полым драйвером, что позволяет достичь высокой интеграции, сохраняя при этом полый канал для облегчения прокладки кабелей и модульной интеграции, обеспечивая лучшее решение для компоновки системы и надежности всего устройства.

Полый карданный двигатель GL60II приводит в действие инженерных роботов RoboMaster

RoboMaster — это один из самых престижных робототехнических конкурсов в Китае, который побуждает молодых инженеров к инновациям и позволяет им продемонстрировать свои практические навыки в условиях реальных боевых сценариев. Среди различных ролей роботов на поле инженерный робот играет ключевую роль: он отвечает за сбор разбросанных на поле «золотых» и «серебряных» минеральных ресурсов и их транспортировку в специальные обменные зоны — это тактическое ядро для получения экономического преимущества во время игры.

Двигатели для четвероногих роботов

В приложениях для четвероногих роботов двигатели CubeMars с высокой плотностью крутящего момента, быстрой реакцией и отличным теплоотводом удовлетворяют потребности в высокоинтенсивном приводе для динамических движений, таких как ходьба, прыжки и подъемы. Мы предлагаем несколько решений для двигателей, подходящих для тазобедренных, коленных и голеностопных суставов, которые поддерживают высокочастотные запуски и остановки, а также точное управление позой, помогая четвероногим роботам достигать гибких и стабильных всепогодных движений.

CubeMars помогает Университету Миннесоты создать сельскохозяйственного четвероногого робота: высокоинтегрированные двигатели для умного земледелия

На обширных полях Университета Миннесоты в США ловкий четвероногий робот-пёс уверенно маневрирует между рядами кукурузы. Он не только легко обходит препятствия, но и точно собирает данные о почве и растениях, выполняет инспекции, отбор проб и множество других задач. Всё это активно расширяет границы умного сельского хозяйства.

Kemba: четвероногий робот, сочетающий в себе мощь и точность управления

Разработка роботов с динамичной походкой и высокой маневренностью находится на переднем крае исследований, определяемых современной робототехникой. Команда исследователей из Кейптаунского университета представила инновационного четвероногого робота Kemba. Kemba использует гибридную электрическую и пневматическую конструкцию, которая демонстрирует превосходное динамическое поведение и точность управления.

Двигатели для колесных роботов

CubeMars предлагает надежные решения для двигателей колесных роботов, поддерживающие непрерывное вращение, точное управление и эффективную производительность. Двигатели имеют компактную конструкцию и обеспечивают отличные характеристики крутящего момента, что делает их подходящими для автономных мобильных платформ, AMR, инспекционных AGV и других сценариев, удовлетворяя потребности колесных роботов в высокой отзывчивости, высокой нагрузке и длительной стабильной работе.

Команда по робототехнике Торонтского столичного университета заняла второе место среди канадских команд в университетском соревновании марсоходов

Команда Toronto Metropolitan University Robotics Team (TMR) объединяет лидеров в широком спектре дисциплин, которые разделяют стремление к проектированию, разработке и созданию конкурентоспособных, высокопроизводительных роботов.

CubeMars спонсирует команду роботов университета Бингемтона 2024 для участия в соревнованиях URC

CubeMars с гордостью сообщает, что мы будем спонсировать команду роботов Бингемтонского университета 2024 года для участия в соревнованиях University Rover Challenge (URC), организованных НАСА. URC - это международные студенческие соревнования по робототехнике, призванные побудить студентов колледжей применить свои знания в области науки, техники, инженерии и математики (STEM). Для проектирования, создания и эксплуатации роботов для исследования Марса.

Двигатели для промышленных роботов

CubeMars сосредоточен на промышленных приложениях и легко справляется с тяжелыми нагрузками благодаря высокому крутящему моменту. Модульная конструкция с возможностью свободной сборки позволяет гибко интегрировать энкодеры, редукторы и другие компоненты, быстро адаптируясь к разнообразным требованиям ЧПУ-станков, логистических линий и других приложений, снижая затраты на развертывание и обслуживание. Продукты поддерживают различные методы установки, адаптируются к различным компоновкам пространства и обеспечивают отличную точность управления и динамическую реакцию, чтобы удовлетворить строгие требования к высокоинтенсивной непрерывной работе и точному управлению движением в промышленных условиях.

Роботизированный актуатор CubeMars приводит в движение ИИ-экзоскелеты Georgia Tech - представлено в Science Advances

Технологический институт Джорджии в сотрудничестве со Стэнфордским университетом и Пенсильванским университетом разработал передовую систему экзоскелета с ИИ, предназначенную для повышения эффективности ходьбы в реальных условиях. Роботизированный экзоскелет нижних конечностей, недавно представленный в Science Advances (AI-driven universal lower-limb exoskeleton system for community ambulation), полностью приводится в движение роботизированным актуатором CubeMars AK80-9 KV100 - номинальный крутящий момент 9 Нм, 48В, 485г, обеспечивающий высокоэффективное управление крутящим моментом и точные движения.

Двигатели для подводных роботов

В приложениях для подводных роботов CubeMars предлагает несколько двигателей, специально разработанных для подводных условий, охватывающих диапазон глубин от 0 до 350 метров, удовлетворяя потребности различных сценариев, таких как работы на мелководье и глубоководные исследования. Двигатели обладают высокой степенью защиты, антикоррозийной конструкцией и мощной тягой, обеспечивая стабильную производительность даже в сложных водных условиях и широко применяются в ROV, AUV, подводных рабочих платформах и других подводных устройствах.

cubemars-footer
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы