«Новый инструмент» на умных полях: четвероногий робот-пёс выходит на сцену
Сельскохозяйственный четвероногий робот-пёс: умный выбор, выходящий за рамки традиций
Выбор экспертов по двигателям: высокоинтегрированный модульный двигатель CubeMars AK70-10
Контроль и отладка: суровые испытания от лаборатории до поля
Будущее четвероногих роботов и высокоинтегрированных двигателей

CubeMars помогает Университету Миннесоты создать сельскохозяйственного четвероногого робота: высокоинтегрированные двигатели для умного земледелия

Grady / Jun 10,2025

«Новый инструмент» на умных полях: четвероногий робот-пёс выходит на сцену


На обширных полях Университета Миннесоты в США ловкий четвероногий робот-пёс уверенно маневрирует между рядами кукурузы. Он не только легко обходит препятствия, но и точно собирает данные о почве и растениях, выполняет инспекции, отбор проб и множество других задач. Всё это активно расширяет границы умного сельского хозяйства.


omni-agrobot-2.jpg


Сельскохозяйственный четвероногий робот-пёс: умный выбор, выходящий за рамки традиций


В сравнении с традиционными колесными роботами и дронами, четвероногий робот-пёс демонстрирует непревзойдённую манёвренность и устойчивость на сложном рельефе. Будь то грязные межи, холмистая местность или узкие промежутки между густыми посадками — этот робот свободно передвигается там, где обычная техника бессильна. Именно это преимущество привлекло команду лаборатории ag Университета Миннесоты, которая с энтузиазмом занимается разработкой интеллектуального четвероногого робота для различных сельскохозяйственных задач.



Выбор экспертов по двигателям: высокоинтегрированный модульный двигатель CubeMars AK70-10


При выборе силовой системы для робота команда остановилась на высокоинтегрированном модульном двигателе CubeMars AK70-10. Эта модель — настоящая звезда среди специалистов по двигателям и энтузиастов четвероногих роботов, и вот почему:


  • Высокая интеграция: двигатель, редуктор и плата управления объединены в одном модуле, что значительно упрощает конструкцию и проводку суставов робота, повышая надёжность системы.  

  • Высокоточная система управления: поддержка CAN-шины позволяет синхронизировать работу нескольких двигателей и осуществлять высокочастотное управление положением и моментом, что отвечает самым сложным требованиям к движениям.  

  • Мощный крутящий момент: встроенное передаточное отношение 10:1 обеспечивает высокий крутящий момент, позволяя легко справляться с большими нагрузками и сложным рельефом на полях.  

  • Эффективность внедрения: интегрированная конструкция облегчает установку и обслуживание двигателя, сокращая сроки разработки.


Контроль и отладка: суровые испытания от лаборатории до поля


В процессе отладки CubeMars AK70-10 продемонстрировал выдающуюся производительность и стабильность. Команда выполнила следующие ключевые этапы:


1. Настройка CAN-соединения с управляющей платой STM32 для обеспечения эффективной и надёжной передачи данных;  

2. Тестирование синхронной работы нескольких двигателей для координированных движений всех конечностей;  

3. Оперативное реагирование на команды позиционирования через графический интерфейс, что облегчает мониторинг и настройку в реальном времени;  

4. Высокочастотное управление после оптимизации параметров, обеспечивающее плавную работу робота даже на сложном рельефе.


В настоящее время двигатели AK70-10 полностью интегрированы в основные суставы, такие как бедро, и являются энергетическим сердцем всей системы движений робота. Как отмечают члены команды: «Высокая интеграция и мощный крутящий момент AK70-10 буквально дали нашему роботу-коту крылья — эффективность разработки и надёжность работы выросли в разы».


Будущее четвероногих роботов и высокоинтегрированных двигателей


С развитием умного сельского хозяйства четвероногие роботы будут брать на себя всё больше задач по сбору данных и точному выполнению работ, а требования к силовым системам будут только расти. Благодаря своей высокой интеграции и производительности, CubeMars AK70-10 становится идеальным выбором для интеллектуальной робототехники. В будущем эта технология найдёт широкое применение в инспекции, спасательных операциях, логистике и других сферах, помогая отрасли робототехники выходить на новый уровень.


В заключение мы искренне поздравляем команду лаборатории AG Университета Миннесоты с прорывными успехами в разработке сельскохозяйственного четвероногого робота. С нетерпением ждём, когда этот умный робот-пёс проявит себя на полях будущего, способствуя процветанию умного земледелия. Желаем команде Университета Миннесоты новых достижений и ещё более ярких побед на пути научных инноваций!


Похожие статьи
Как создание с нуля электрической инвалидной коляски с двумя двигателями вернуло свободу супруге с ограниченной подвижностью
Как создание с нуля электрической инвалидной коляски с двумя двигателями вернуло свободу супруге с ограниченной подвижно...
Узнайте, как был создан электроколяска с двумя моторами с нуля, чтобы вернуть свободу и независимость жене с ограниченной подвижностью.
Apr 02,2026
Моторы CubeMars помогают команде Микаэля разработать устройство для самостоятельного растяжения
Моторы CubeMars помогают команде Микаэля разработать устройство для самостоятельного растяжения
Микаэль, страдающий от мышечной дистрофии, совместно с командой разработал инновационное устройство для растяжки икроножных мышц, использующее моторы CubeMars, предлагая пациентам с нейромышечными заболеваниями более удобное решение для реабилитации.
Dec 27,2024
Многомодальный адаптивный робот для скалолазания от БАК: решение проблем сложного рельефа
Многомодальный адаптивный робот для скалолазания от БАК: решение проблем сложного рельефа
Для исследований планет и других небесных тел необходимы роботы, способные безопасно перемещаться по сложным поверхностям, таким как крутые склоны, вертикальные скалы и глубокие пещеры.
Nov 29,2024