Возможно, вас интересуют продукты CubeMars, но у вас не было возможности действительно узнать, кто мы такие. Это видео познакомит вас с CubeMars
Aug 29,2025
Комплексное тестирование актуаторов CubeMars AK45-10 и AK45-36 V3.0. Узнайте о новой конструкции с двойным энкодером, превосходной обратной приводимости QDD и демонстрации 3-осевого двустороннего управления с силовой обратной связью в реальном времени.
Jul 31,2026
Узнайте, как команда марсохода Университета Бингемтона создала Endurance для участия в University Rover Challenge (URC). Благодаря высокопроизводительным бесщёточным двигателям CubeMars и интегрированным решениям с планетарным редуктором шестиколёсная сис
Jul 07,2026
Узнайте, как Лаборатория сельскохозяйственной робототехники Университета Миннесоты использует приводы CubeMars для создания сельскохозяйственного четвероногого робота. Он уверенно передвигается по сложной местности и выполняет мониторинг сельскохозяйствен
Jul 06,2026
Узнайте, как настроить двигатель CubeMars AK60-6 (KV80) для работы в режиме MIT с использованием C++. Пошаговое руководство по освоению низкозадержочного управления положением, скоростью и крутящим моментом.
Jul 03,2026
Присоединяйтесь к разработчику роботов Daniel и взгляните на распаковку бесщеточного роботизированного шарнирного двигателя CubeMars AK70-10. Благодаря встроенному планетарному редуктору 1:10, магнитному энкодеру и пиковому крутящему моменту до 25 Н·м вы
Jul 02,2026
Узнайте, как приводы CubeMars помогают компании Mentee Robotics создавать передовые гуманоидные системы помощи. Надежное управление с высоким крутящим моментом обеспечивает поддержку мобильности и выполнение повседневных задач.
Jul 01,2026
Узнайте, как двигатели AK10-9 и AK80-64 обеспечивают создание компактных реабилитационных устройств с высоким крутящим моментом. Вместе с Университетом Шербрука мы улучшаем качество жизни с помощью робототехники.
Jun 30,2026