$698.9 ~ $798.9
Купить сразуГабариты двигателя:Ф98*61,7 мм
Вес двигателя:940 г
Пиковый крутящий момент:53 Нм
Ход без нагрузки:320 об/мин
$698.9 ~ $798.9
Купить сразуРазмеры мотора:Ф98*61,7 мм
Вес мотора:960 г
Пиковый момент:48 Нм
Скорость холостого хода:320 об/мин
$132.9 ~ $147.9
Купить сразуГабариты двигателя:Φ85 × 27 мм
Диаметр сквозного отверстия:40,5 мм
Вес двигателя:411 г
Пиковый момент:4,1 Нм
$123.9 ~ $138.9
Купить сразуГабариты двигателя:Φ76 × 24 мм
Диаметр сквозного отверстия:38 мм
Вес двигателя:270,4 г
Пиковый крутящий момент:2,68 Нм
$98.9 ~ $113.9
Купить сразуГабариты двигателя:Φ60×23 мм
Диаметр сквозного отверстия:30 мм
Вес двигателя:155,9 г
Пиковый крутящий момент:1,63 Нм
$61.9 ~ $76.9
Купить сразу