Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Двигатель плечевого сустава

  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • Высококомплектный актуатор • Выбираемые режимы управления усилием и сервопривода • Два энкодера (входной и выходной) • Номинальный момент 18 Нм / пиковый момент 48 Нм • Максимальная скорость шарнира 26 рад/с
  • AK60-39 V3.0 KV80
    AK60-39 V3.0 KV80

    AK60-39 V3.0

    • Инновационный дизайн с двойным энкодером для повышения стойкости к помехам • Номинальный момент 24 Нм / пиковый момент 72 Нм • Поддержка как сервоприводного, так и режимов управления движением • Идентификация параметров одним щелчком через компьютер • Возможность стабильной работы в длительных режимах • Использование ударопрочных подшипников для повышения долговечности
  • AK60-6 V3.0 KV80
    AK60-6 V3.0 KV80

    AK60-6 V3.0

    • Интегрированный серво- и моторный двухрежимный привод • Простая и надежная архитектура управления • оборудуется ударопрочными подшипниками для повышения долговечности • Новый электромагнитный дизайн обеспечивает высокую перегрузочную способность • Высокая интеграция энкодера и драйвера
  • AK60-6 V1.1 KV80
    AK60-6 V1.1 KV80

    AK60-6 V1.1

    • Легкий и компактный, идеален для портативных приложений, например экзоскелетов • Простая и надежная архитектура привода • Высокоинтегрированный энкодер и драйвер • Компактный размер с высоким крутящим моментом • Масса approximately 358 г
  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    • Более компактный робототехнический актуатор • Легкий дизайн с высоким выходом мощности • Поддержка режимов сервопривода и силового контроля • Адаптивная настройка ПИД-регулятора • Идеален для компактных приложений, таких как запястья и голеникулы гуманоидов
  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    • Более компактный актуатор • Легкий дизайн с высокой мощностью • Поддержка режимов сервопривода и позиционного управления (MIT) • Адаптивная настройка ПИД-регулятора • Идеален для компактных приложений, например, для запястных суставов гуманоидов
  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    • Более компактный актуатор • Легкий дизайн с высоким выходным výkonом • Поддержка как сервоприводного, так и режимов управления движением (MIT) • Адаптивная настройка ПИД-регулятора • Идеально подходит для компактных приложений, например, для запястных суставов гуманоидов
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы