Основные технологии и особенности дизайна
Полный привод и электрические колеса: 
Мощная тягловая способность: 
Система прецизионного управления: 
Камера и удаленное управление: 
Функции безопасности: 
Применение и преимущества

Робот Gorilla Mk1: Вдохновленный моторами CubeMars, прокладывает путь к новым высотам в обслуживании линий электропередачи

CubeMars / Oct 31,2024

В области обслуживания линий электропередачи в Австралии новаторский робот, разработанный компанией C Company, меняет практику работы. Называемый Gorilla Mk1, этот продвинутый робот приносит беспрецедентную безопасность и эффективность в обслуживание и инспекцию высоковольтных линий. В основе его силовой системы лежат моторы RI80 от CubeMars, обеспечивающие надежную производительность, необходимую для этой прорывной технологии.


Gorilla Mk1


Основные технологии и особенности дизайна


Полный привод и электрические колеса: 


Gorilla Mk1 оснащен четырьмя независимыми приводными электрическими колесами, каждое из которых способно надежно захватывать линии электропередачи. Эта конструкция обеспечивает стабильное движение по высоковольтным линиям, адаптируясь к наклонам и неровной местности. Эти колеса не только увеличивают сцепление, но и обеспечивают стабильность, позволяя роботу безопасно работать на наклонах до 30 градусов.


Мощная тягловая способность: 


Весит около 20 кг, Gorilla Mk1 может буксировать грузы до 280 кг, двигаясь со скоростью 20 метров в минуту при полной нагрузке. Он предназначен для дальнобойных операций в различных сложных условиях, имея радиус действия до двух километров для удовлетворения ежедневных потребностей в обслуживании длинных линий электропередачи.


Система прецизионного управления: 


Gorilla Mk1 оборудован динамической встроенной системой управления, которая постоянно контролирует и регулирует силу, прикладываемую к линиям электропередачи. Эта интеллектуальная система управления обеспечивает точное приложение силы, избегая ненужного износа линий или оборудования, что продлевает срок службы как шин робота, так и компонентов линий.


Камера и удаленное управление: 


Робот оснащен многокамерной системой, включая фронтальную, заднюю и верхнюю камеры, позволяя операторам четко контролировать рабочую среду и обеспечивать точное позиционирование. Его беспроводное удаленное управление позволяет операторам контролировать его с безопасного расстояния, а мониторинг в реальном времени позволяет вносить точные коррективы и улучшать ситуационную осведомленность.


Функции безопасности: 


Gorilla Mk1 может буксировать устройства безопасности, такие как изоляционное оборудование и инструменты для экстренной помощи, а также может помочь в спасательных задачах на высоте, если это необходимо. В случае чрезвычайной ситуации робот может быстро доставить спасательное оборудование в указанное место, укрепляя возможности спасения на месте.


Применение и преимущества


Gorilla Mk1 был разработан для снижения рисков и трудозатрат, связанных с обслуживанием линий электропередачи. Благодаря беспроводному удаленному управлению и мощным тягловым возможностям он значительно уменьшает необходимость в том, чтобы персонал выполнял задачи на опасных высотах и в удаленных районах, эффективно снижая операционные риски. Кроме того, его использование в операциях по обслуживанию помогает повысить эффективность, позволяя завершать сложные проекты за меньшее время, что ведет к экономии средств.


Робот Gorilla Mk1 работает на четырех моторах RI80 V2.0 от CubeMars. Эти моторы обеспечивают высокую точность и мощность, позволяя роботу стабильно и безопасно работать на линиях электропередачи. Моторы RI80 обеспечивают Gorilla Mk1 мощное тяговое усилие и высокую грузоподъемность, необходимые для работы в сложных условиях, а также поддерживают точную систему управления робота, позволяя регулировать силу на линиях, максимизируя безопасность и эффективность.


Похожие статьи
Какие двигатели подходят для роботов
Какие двигатели подходят для роботов
Количество двигателей, которое может иметь робот, зависит от ряда факторов, включая конструкцию робота, его применение и доступные ресурсы. В целом, не существует фиксированного ограничения на количество двигателей у робота, так как оно сильно зависит от
Oct 26,2023
Как создание с нуля электрической инвалидной коляски с двумя двигателями вернуло свободу супруге с ограниченной подвижностью
Как создание с нуля электрической инвалидной коляски с двумя двигателями вернуло свободу супруге с ограниченной подвижно...
Узнайте, как был создан электроколяска с двумя моторами с нуля, чтобы вернуть свободу и независимость жене с ограниченной подвижностью.
Apr 02,2026
Проектирование двигательных систем подводных роботов: основные проблемы и решения
Проектирование двигательных систем подводных роботов: основные проблемы и решения
Узнайте о проблемах герметизации, охлаждения, эффективности и надежности приводов подводных роботов и решениях для их оснащения.
Aug 27,2026