Что такое RoboMaster
Почему CubeMars GL60II выделяется на соревнованиях RoboMaster
 
1. Настоящая полая конструкция для защиты от запутывания проводов
2. Сверхнизкий крутящий момент зацепления (1,5 cN·м) для плавной и точной работы
3. Архитектура прямого привода с интегрированным управлением
GL60II: Конкурентное преимущество для команд RoboMaster

Полый карданный двигатель GL60II приводит в действие инженерных роботов RoboMaster

CubeMars / Aug 04,2025

Что такое RoboMaster

 

RoboMaster — это один из самых престижных робототехнических конкурсов в Китае, который побуждает молодых инженеров к инновациям и позволяет им продемонстрировать свои практические навыки в условиях реальных боевых сценариев. Среди различных ролей роботов на поле инженерный робот играет ключевую роль: он отвечает за сбор разбросанных на поле «золотых» и «серебряных» минеральных ресурсов и их транспортировку в специальные обменные зоны — это тактическое ядро для получения экономического преимущества во время игры.

В сезоне RoboMaster 2025 команда Passion из Наньчанского университета выбрала CubeMars GL60 II. Благодаря своей высокой производительности, стабильности и надежности, GL60 II благодаря передовой конструкции стал отличным решением для инженерных роботов.



Почему CubeMars GL60II выделяется на соревнованиях RoboMaster

 

1. Настоящая полая конструкция для защиты от запутывания проводов

 

GL60 II оснащён настоящим полым валом (φ20 мм), что позволяет вакуумным трубкам или проводке проходить прямо через центр двигателя. Это полностью устраняет риск запутывания кабелей при 360° непрерывном вращении — типичная проблема для роботизированных манипуляторов. Для инженерного робота это значительно повышает эффективность и надёжность захватного механизма, помогая командам быстрее и плавнее собирать ресурсы.


2. Сверхнизкий крутящий момент зацепления (1,5 cN·м) для плавной и точной работы

 

Одно из ключевых преимуществ карданного двигателя GL60 II — это сверхнизкий крутящий момент зацепления, который обеспечивает плавное и стабильное движение, что особенно важно для точных манипуляций на поле. В соревнованиях RoboMaster, где манипулятор должен оставаться стабильным при медленных движениях или тонких настройках, эта особенность помогает устранить нежелательные вибрации и дрожание. В результате повышается точность управления, движения становятся более плавными, а эффективность при работе с ресурсами и наведении на цель — выше.


3. Архитектура прямого привода с интегрированным управлением

 

В отличие от традиционных двигателей, карданный двигатель GL60 II в сочетании с интегрированной платой управления обеспечивает сверхбыструю динамическую реакцию и точный контроль крутящего момента. Это критически важно в условиях соревнований, когда манипулятор должен за миллисекунды менять направление или тормозить без потери точности позиционирования. Даже при высокоскоростных ударах или резких движениях двигатель сохраняет стабильную производительность.


GL60ii-gimbal-motor-details.jpg


GL60II: Конкурентное преимущество для команд RoboMaster

 

Выбор правильного двигателя может определить успех инженерного робота на RoboMaster. Готовитесь ли вы к RoboMaster, разрабатываете автономные манипуляторы или проектируете промышленные карданные системы — GL60II это полый карданный двигатель, созданный для работы на самом высоком уровне.


Похожие статьи
Объявление о спонсорской поддержке CubeMars 2025
Объявление о спонсорской поддержке CubeMars 2025
Робототехнические соревнования – это не только арена для технических инноваций, но и важная платформа, вдохновляющая на творчество и способствующая развитию отрасли.
Nov 22,2024
Планетарные редукторы в робототехнике: преимущества, применение и тенденции приводов QDD
Планетарные редукторы в робототехнике: преимущества, применение и тенденции приводов QDD
Изучите планетарные редукторы в робототехнике, включая тренды QDD, гуманоидных и четвероногих роботов, экзоскелеты и системы приводов с высоким крутящим моментом.
May 13,2026
Как выбрать двигатели для реабилитационных роботов: плавный момент и низкий зубцовый момент имеют решающее значение
Как выбрать двигатели для реабилитационных роботов: плавный момент и низкий зубцовый момент имеют решающее значение
При выборе двигателя для реабилитационного робота ключевыми параметрами являются плавный крутящий момент и низкий зубцовый момент. Подробные рекомендации по выбору для устройств: кисть, экзоскелет, растяжка нижних конечностей, а также реальные примеры.
Apr 28,2026