Водонепроницаемый движитель CubeMars DW10 создан специально для дистанционно управляемых подводных аппаратов (РОВ) и автономных подводных аппаратов (АУВ). С номинальным напряжением 36 В, непрерывной мощностью около 540 Вт и номинальной статической тягой ≥10 кгс он надежно работает на глубинах до 350 метров.
Движитель оснащен корпусом из литого алюминиевого сплава высокой точности, независимой уплотнительной системой с двумя камерами и подвижным уплотнительным шкафтом низкого трения. Внутреннее заполнение материалом высокой теплопроводности в сочетании с охлаждением водой обеспечивает эффективное тепловое регулирование. Вес в воздухе — 840 г (~480 г в воде).DW10 сочетает мощность, долговечность и компактность для профессиональных подводных миссий.
Основные технические характеристики
Размеры: Φ100 × 148 мм
Вес (в воздухе): 840 г
Максимальная статическая тяга: 10 кгс
Номинальная непрерывная мощность: 540 Вт
Рабочая глубина: 0–350 м
Преимущества продукта
Глубоководные возможности: Проверена на работоспособность на глубине до 350 м — идеально подходит для профессиональных миссий РОВ/АУВ в тяжелых подводных условиях
Высокая тяговая мощность: Обеспечивает статическую тягу ≥10 кгс, удовлетворяя требованиям к пропulsion средних подводных платформ
Прочный и долговечный корпус: Корпус из алюминиевого сплава высокой точности в сочетании с двойными уплотнительными камерами и подвижным уплотнительным шкафтом с низким сопротивлением эффективно предотвращает попадание песка, илла и морской воды
Продвинутое тепловое регулирование: Внутреннее заполнение высокотеплопроводным составом + охлаждение окружающей водой обеспечивает непрерывную работу на полной нагрузке
Удобный для интеграции дизайн: Оснащен 1,5-метровым кабелем с ПУТ-оболочкой (Φ8 мм, 3×16 AWG) для простой интеграции в систему и надежного подводного соединения
Состав поставки
Водонепроницаемый движитель DW10 ×1
Сертификат соответствия ×1
Связанные аксессуары
Подводный регулятор скорости (ESC): TW-40A-12S
Погружаться в глубое море самовольно
приходить и уходить
Небольшие размеры и высокая мощность
Максимальная тяга при швартовке≥10kgf
легированный сплав, устойчивый к коррозии
с
долговечным свойством
Высокопрочный алюминиевый сплав легкого
метала,износостойкий и жаропрочный неподвергается коррозии в морской воде.
Технология уплотненияПроектирование по системе валаПропеллер и дефлектор
Технология по резьбовому соединению, двухступенчатая независимая
уплотнительная камера, динамическое уплотнение с низким сопротивлением. во избежение
попаданияпесчано-глинистых пород в отсек электродвигателя и не требуется обслуживания
Упрощение внутренней структуры и стабильная и надежная эксплуатация
Обтекаемая конструкция с целью максимально уменьшать подводное сопротивление и
осушествлять эффективную прокрутку.
Не учитвать состояние глубоководного моря
опция выбирается по разным техничесчким характеристикам
Плавание на глубине 0-350 метров,
проектирование предназначено для ROV
Гениальное строительство Инновационный дизайн
Герметичная кабина избавляет от проблемы
заполнения и герметизации клея, а также улучшает эксплуатационные характеристики продукта от
источника
Основные характеристики
РазмерыФ100*148mm
Максимальное статическое усилие10 кгс
Номинальная мощность в непрерывном режиме540 Вт
Рабочая глубина0–350 м
Вес (в воздухе)840 г
Инженерный чертеж
Основные параметры
Номинальная мощность
540W
Метод уплотнения главного вала
Динамическое уплотнение с низким сопротивлением
Номинальное напряжение
36V
Основное строение кузова
двухступенчатая уплотнительная камера
Максимальное усилиенашвартовномканате
≥10kgf
Технические характеристики кабеля
TPU(Глянцевое покрытие)φ8mm- 3*16AWG- 1.5M
Применяемая глубина воды
0-350M
Драйве
Внешний
Материал обтекателя
POM
Применимые сценарии
Беспилотная лодка , динамическая-плаваюшая плита , ROV и т.к
Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: info@cubemars.com.