Робот-покупатель демонстрирует необычные способности Модульный двигатель Cubemars AK80-64 помогает ему маневрировать с точностью

CubeMars / Aug 28,2024

MenteeBot

Представьте, что вы заходите в торговый центр, а вас встречает 70-килограммовый робот-клерк ростом 1,7 метра и спрашивает: "Чем я могу вам помочь?".


Это не сцена из научно-фантастического фильма, а реальный опыт из жизни, предоставленный нам компанией MenteeBot.


В новом демонстрационном видеоролике MenteeBot показывает, как он помогает покупателю в инвалидном кресле. Весь процесс происходит впечатляюще плавно и естественно. Когда покупатель просит MenteeBot подтолкнуть тележку для покупок и следовать за ним, робот сразу же понимает инструкцию, но не действует безрассудно. Он мудро ждет, пока инвалид-колясочник начнет движение, а затем грациозно идет к тележке.


Этот тонкий и изящный интерактивный дизайн полностью отражает высокий уровень интеллекта MenteeBot и глубокое понимание человеческого поведения.


Особенно поражает позиция коляски MenteeBot. Его руки хватаются за руль очень естественным движением, для чего команда Mentee Robotics выбрала модульный двигатель AK80-64 от Cubemars для привода плечевых суставов. Этот двигатель является одним из основных компонентов проекта благодаря превосходному управлению крутящим моментом, компактному дизайну и эффективному преобразованию энергии.


Модульный двигатель AK80-64 KV80 обеспечивает пиковый крутящий момент до 120 Нм, гарантируя MenteeBot плавную работу даже при больших нагрузках или когда требуется точное управление. Высокая плотность мощности двигателя позволяет интегрировать мощный силовой агрегат в ограниченное пространство MenteeBot без ущерба для гибкости и эстетики. Кроме того, двигатель поддерживает малошумную работу и отлично рассеивает тепло, гарантируя, что робот останется в отличной форме даже при длительной работе.


При ходьбе MenteeBot демонстрирует ощущение свободы и плавности, что не может не вызывать восхищения даже у посторонних. Когда покупатель останавливается, чтобы добавить товар в корзину, MenteeBot всегда вовремя корректирует свое положение, не мешая покупателю и не позволяя корзине удариться об инвалидное кресло. Такое точное пространственное восприятие и способность управлять движением, несомненно, является одной из главных особенностей MenteeBot, а за этими преимуществами стоит мощная поддержка модульного двигателя AK80-64 KV80.


Двигатели Cubemars обеспечивают MenteeBot высокоточным управлением с обратной связью по крутящему моменту, что позволяет ему мгновенно реагировать на небольшие изменения в окружающей среде. Это не только повышает гибкость и безопасность робота, но и значительно улучшает его естественное чувство взаимодействия с человеком.


Выдающиеся характеристики MenteeBot - не случайность, а сочетание нескольких передовых технологий. Помимо поддержки модульного двигателя AK80-64 KV80, он также обладает мощным 3D-зрением, позволяющим точно чувствовать окружающую обстановку и идентифицировать различные препятствия и цели. Благодаря этой способности MenteeBot может с комфортом перемещаться по сложным торговым объектам, избегая препятствий и точно позиционируя себя.


Во-вторых, MenteeBot оснащен эффективными алгоритмами планирования пути и корректировки в реальном времени, что позволяет ему внимательно следить за покупателями, не сталкиваясь и не отставая. В процессе совершения покупок MenteeBot способен самостоятельно принимать различные решения, например, когда остановиться и когда двигаться. Все эти решения принимаются на основе передовых алгоритмов искусственного интеллекта и возможностей обработки данных в режиме реального времени.


Стоит отметить, что во многом это улучшение MenteeBot связано с длительным обучением и совершенствованием в симуляторе NVIDIA Isaac Lab. Благодаря постоянным тренировкам в виртуальной среде MenteeBot смог продемонстрировать такую производительность в реальном мире.


Хотя последняя демонстрация была посвящена сценарию шопинга, MenteeBot способен на гораздо большее. Mentee Robotics стремится создать действительно универсального робота, который сможет помогать людям в самых разных ситуациях.


В домашних условиях MenteeBot обещает стать способным помощником по хозяйству. Он понимает команды на естественном языке и быстро осваивает новые навыки, а значит, может адаптироваться к различным домашним задачам - от простой уборки до сложных кулинарных операций.


Кроме того, MenteeBot обладает потрясающим атлетизмом. Будь то повороты, движение задним ходом, разворот в помещении или хождение по комнате, как краб, - MenteeBot может делать все это с легкостью. Такая универсальная мобильность позволяет ему адаптироваться к различным сложным рабочим средам.


Благодаря технологии Sim2Real роботы могут достичь маневренности и балансировки. Пользователи могут обучаться новым задачам с помощью цифрового моделирования, что повышает обучаемость и адаптируемость робота к сложной работе.


За успехом MenteeBot стоит сильная команда исследователей. Соучредителями Mentee Robotics стали генеральный директор Mobileye Амнон Шашуа, бывший директор по исследованиям искусственного интеллекта Facebook Лиор Вольф и другие лидеры индустрии. Амнон Шашуа - не только профессор информатики Еврейского университета в Иерусалиме, но и основатель компании Mobileye, крупнейшего в мире поставщика передовых систем помощи водителю (ADAS). Такой опыт обеспечивает MenteeBot мощную техническую поддержку и глубокое понимание отрасли.


Разносторонний опыт команды также дает MenteeBot уникальные преимущества. Например, глубокие знания в области генеративного искусственного интеллекта и компьютерного зрения позволяют MenteeBot добиться превосходства в понимании естественного языка и восприятии окружающей среды. Между тем, опыт команды в области автономного вождения также обеспечивает мощную поддержку навигации и планирования пути MenteeBot.


ralph lauren outlet Будущее уже здесь: путь MenteeBot к коммерциализации


Хотя MenteeBot еще находится на стадии прототипа, он уже демонстрирует признаки коммерциализации: Mentee Robotics планирует выпустить готовый к производству прототип в первом квартале 2025 года. Точная цена еще не объявлена, но компания надеется сделать его "доступным" для рынка.


Линейка продуктов MenteeBot будет разделена на две версии: одна предназначена для домашних пользователей и ориентирована на манипуляции по дому, а другая - для промышленных сценариев, например, для логистических складов. Последняя демонстрация функции шопинг-ассистента открывает новые возможности для его применения в сфере розничной торговли.


Предполагается, что основные технологии Mentee Robotics будут охватывать генеративный ИИ и компьютерное зрение. По мнению основателя компании, ее сильные стороны заключаются в объединении больших языковых моделей с технологиями робототехники и компьютерного зрения. Демонстрация показывает, что MenteeBot понимает команды на естественном языке и выполняет задания. Демонстрация показывает, что MenteeBot понимает команды на естественном языке и выполняет задания. Кроме того, технология NeRF используется для придания роботу "3D-зрения", что улучшает понимание окружающей среды и динамическое планирование пути. Благодаря методологии Sim2Real робот применяет симуляционное обучение в реальности для точного выполнения действий и задач.


По мере развития технологии и постепенного снижения стоимости есть все основания полагать, что такие интеллектуальные роботы-помощники, как MenteeBot, станут частью нашей повседневной жизни. Это будут не просто холодные машины, а интеллектуальные партнеры, способные понимать нас, помогать нам и даже сопровождать нас.


Благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта и робототехники, появление MenteeBot, несомненно, рисует нам картину многообещающего будущего. В этом будущем люди и роботы будут жить в гармонии, сотрудничать друг с другом и вместе создавать лучшую жизнь. Давайте подождем и посмотрим, как это будущее будет развиваться.


Похожие статьи
От Олимпиады до Паралимпиады: экзоскелеты в свете технологий и человечества
От Олимпиады до Паралимпиады: экзоскелеты в свете технологий и человечества
После успешного завершения Олимпийских игр 2024 года в Париже взоры всего мира обращены к не менее значимым Паралимпийским играм. Это событие - не только кульминация соревновательного спорта, но и великолепная демонстрация человеческого духа и инноваций.
Aug 12,2024
Baleka: двуногий робот с сильной прыгучестью и быстрой маневренностью
Baleka: двуногий робот с сильной прыгучестью и быстрой маневренностью
Благодаря современным технологиям робототехника стремительно развивается, и недавно команда исследователей из Кейптаунского университета представила поразительного двуногого робота под названием Baleka, который не только впечатляет, но и демонстрирует сво
Jun 24,2024
Люфт двигателя: ключевой фактор в управлении прецизионными станками
Люфт двигателя: ключевой фактор в управлении прецизионными станками
Люфт - важнейшее понятие в области точной механики и робототехники. Под люфтом понимается непреднамеренное или свободное движение в механической системе передачи из-за зазоров в шестернях или других компонентах.
Jun 28,2024