Команда по робототехнике Торонтского столичного университета заняла второе место среди канадских команд в университетском соревновании марсоходов

CubeMars / Jul 11,2024

Команда Toronto Metropolitan University Robotics Team (TMR) объединяет лидеров в широком спектре дисциплин, которые разделяют стремление к проектированию, разработке и созданию конкурентоспособных, высокопроизводительных роботов.


TMR


Групповая фотография команды TMR


Опираясь на ценный опыт, полученный в ходе University Rover Challenge (URC) 2023 года, команда TMR еще больше оптимизировала и улучшила характеристики своего марсохода для участия в соревнованиях 2024 года. В этом году команда механиков использовала силовой модуль CubeMars AK70-10 KV100, чтобы творчески разработать свободно перемещающуюся руку с локтевым суставом с зубчатым приводом и дифференциальным редуктором вращения запястья. Эта инновационная конструкция значительно увеличила диапазон движения руки и выходной крутящий момент, обеспечив роверу более отзывчивое и стабильное управление.


TMR’s Mars rover in action at the University Rover Challenge.

Марсоход TMR в действии!


Под выдающимся руководством Мариам Самсон Укариа, Синди Нгуен и Райана Ле TMR продемонстрировала превосходство в мероприятии URC 2024. Это международное мероприятие, организованное Обществом Марса с целью вдохновить команды студентов университетов со всего мира на разработку и создание марсоходов, пригодных для исследования Марса. Непоколебимая приверженность TMR инновациям и постоянному совершенствованию позволила им занять 14-е место из 104 международных команд и занять второе место среди канадских команд. Их тщательно продуманный марсоход получил высокую оценку судей за превосходную функциональность и улучшенные характеристики, что принесло Университету Торонто Метрополитен честь на международной арене.


从左往右:TMR领队 Cindy Nguyen, Ryan Le 和 Mariam Samson Ukaria

Слева направо: руководители TMR Синди Нгуен, Райан Ле и Мариам Самсон Укария


Команда TMR состоит из 16 студентов из разных областей знаний, которые не только стремятся к совершенству в соревнованиях, но и стараются развить практические навыки, которые вдохновят следующее поколение инженеров и ученых на инновации. Кроме того, TMR активно участвует в просветительской деятельности, делясь своими знаниями и опытом в области робототехники, организуя семинары и лекции в местных средних школах.


Эта инициатива TMR полностью соответствует ценностям CubeMars, которая будет продолжать поддерживать выдающиеся студенческие команды, такие как TMR, и вносить свой вклад в образование и развитие индустрии робототехники.


Похожие статьи
Что делает движение роботизированного сустава плавным?
Что делает движение роботизированного сустава плавным?
Узнайте, что делает движение роботизированных суставов плавным: от зубцового момента и обратной связи энкодера до конструкции актуаторов и систем управления движением.
May 27,2026
Как выбрать подходящий двигатель для роботизированного сустава: крутящий момент, скорость и интеграция
Как выбрать подходящий двигатель для роботизированного сустава: крутящий момент, скорость и интеграция
Узнайте, как выбрать подходящий шарнирный двигатель робота, анализируя требования к крутящему моменту, скорости и точности для стабильного, эффективного и надежного движения.
Feb 10,2026
Как выбрать подводный движитель: руководство по системам движения для ROV и AUV
Как выбрать подводный движитель: руководство по системам движения для ROV и AUV
Узнайте, как выбрать подходящий подводный движитель для систем ROV и AUV с учетом эффективности, управления, надежности и задач миссии.
May 27,2026