Почему именно АК70-10 KV100
Главная изюминка AK70-10 KV100

AK70-10 возглавляет будущее маневренной робототехники

CubeMars / Oct 29,2024

Компания CubeMars всегда стремилась участвовать в передовых инновациях в области робототехники! В 2023 году наш двигатель AK70-10 BLDC стал ключевым компонентом успеха новаторского проекта Натана Эдуарда Вайса по созданию двуногого робота в университете Стелленбош в Южной Африке.


Его работа "Design of the Tandem Articulated Bipedal Robot Capable of Agile and Transient Manoeuvres" направлена на разработку высокодинамичного робота, способного выполнять сложные движения, такие как прыжки, бег и пересечение различных участков местности.


Почему именно АК70-10 KV100


Для этого проекта был выбран двигатель CubeMars AK70-10, который обладает следующими характеристиками:


  • Высокая плотность крутящего момента: AK70-10 обеспечивает превосходное соотношение массы и крутящего момента для роботов, выполняющих динамические движения, обеспечивая точное управление и плавное приведение в действие во время маневров с высокой отдачей, и способен справиться с высокими требованиями к динамическим движениям роботов.

  • Архитектура Quasi-Direct Drive (QDD): наши двигатели имеют низкие понижающие коэффициенты и высокую реверсивность, что повышает прозрачность силы и динамическое управление с обратной связью - необходимое условие для маневренности робота в сложных условиях.

  • Встроенная система управления и обратной связи: модуль AK70-10 оснащен встроенным контроллером и абсолютным энкодером, который позволяет определять силу в реальном времени и помогает роботу легко адаптироваться к различным условиям местности.


Благодаря этому сотрудничеству AK70-10 KV100 поднимает робота на новую высоту - в буквальном смысле! Робот превзошел смоделированную высоту прыжка, продемонстрировав превосходную производительность и надежность AK70-10 в реальных условиях.


Главная изюминка AK70-10 KV100


  • Встроенный планетарный редуктор.

  • vВстраиваемый контроллер, использующий протоколы Field Oriented Control (FOC) и CAN.

  • Одноконтурный абсолютный 12-битный энкодер.

  • Высокоточное управление с точностью до 0,1 градуса.

  • Зазор заднего хода составляет 0,2 градуса (12 угловых минут).


Мы гордимся тем, что технология CubeMars способствует инновациям в робототехнике. Поздравляем Натана с успехом и ждем новых новаторских работ в области двуногих роботов!


Похожие статьи
Люфт двигателя: ключевой фактор в управлении прецизионными станками
Люфт двигателя: ключевой фактор в управлении прецизионными станками
Люфт - важнейшее понятие в области точной механики и робототехники. Под люфтом понимается непреднамеренное или свободное движение в механической системе передачи из-за зазоров в шестернях или других компонентах.
Jun 28,2024
CubeMars обеспечивает работу ROBOCON, 22-го национального студенческого соревнования по робототехнике
CubeMars обеспечивает работу ROBOCON, 22-го национального студенческого соревнования по робототехнике
5 июля - 8 июля Китайское общество высшего образования, Китайская инженерная академия стратегического консалтингового центра руководство, Национальный колледж студентов робототехники конкурс организационный комитет принимал, Национальный колледж прикладны
Jul 12,2023
Почему мы одержимы гуманоидными роботами?
Почему мы одержимы гуманоидными роботами?
Под каждым видео о гуманоидных роботах кто-то спрашивает: почему такая одержимость гуманоидными роботами? Разве двуногие, четвероногие или колесные не лучше приспособлены к рабочей среде?
Aug 21,2024