こんにちはログイン|ユーザー登録
/
CubeMarsの外骨格モーターは、ウェアラブルロボット向けに特別設計されており、高い出力密度と軽量・コンパクトな設計で安定した出力を実現します。高精度な制御と素早い応答性により、装着時の快適さと安全性を向上させ、産業・医療・軍事など幅広い外骨格分野で活躍しています。また、高度に統合されたプラグアンドプレイ設計により、設置やメンテナンスも大幅に簡素化されています。お客様のご要望に応じたカスタム外骨格モーターソリューションもご提案可能です。
$698.9 ~ $798.9
モーター寸法:Ф98*61.7mm
モーター重量:940g
ピークトルク:53Nm
無負荷速度:320rpm
モーター重量:960g
ピークトルク:48Nm
$479.9 ~ $579.9
モーター寸法:Ф98*38.5mm
モーター重量:490g
ピークトルク:22Nm
無負荷速度:570rpm
$469.9 ~ $569.9
モーター寸法:Ф98*43.9mm
モーター重量:575g
ピークトルク:25Nm
無負荷速度:360rpm
モーター重量:485g
ピークトルク:12Nm
無負荷回転数:800rpm
$889.9 ~ $989.9
モーター寸法:Ф98*61.9mm
モーター重量:850g
ピークトルク:120Nm
無負荷回転数:75rpm
$398.9 ~ $498.9
モーター寸法:Ф89*50.25mm
モーター重量:621g
ピークトルク:24.8Nm
無負荷回転数:480rpm
モーター寸法:Ф89×49mm
モーター重量:540g
ピークトルク:29.2Nm
$229.9 ~ $298.9
モーター寸法:Ф79*43mm
モーター重量:380g
ピークトルク:9Nm
無負荷速度:640rpm