$133.99
Купить сразуГабариты мотора:Φ46,1*33,5 мм
Диаметр сквозного отверстия:Φ12,5 мм
Вес мотора:112 г
Пиковый момент:0,68 Нм
$166.99
Купить сразуГабариты мотора:Φ70,5*33,6 мм
Диаметр сквозного отверстия:20 мм
Вес мотора:276 г
Пиковый момент:1 Нм
$39.9
Купить сразуИнтерфейсы связи:UART, CAN, USB
Рабочее напряжение:5 В
Габариты:39,2 × 29,2 × 10 мм
Вес:16 г
$50.99 ~ $75.99
Купить сразуГабариты двигателя:Ф34,5×15,7 мм
Диаметр сквозного отверстия:6 мм
Вес двигателя:41 г
Пиковый крутящий момент:0,28 Нм
$54.99 ~ $79.99
Купить сразуГабариты двигателя:Ф41,8×21 мм
Диаметр сквозного отверстия:6 мм
Вес двигателя:90 г
Пиковый момент:0,46 Нм
$72.99 ~ $97.99
Купить сразуРазмеры двигателя:Ф46.5*21.5 мм
Диаметр сквозного отверстия:8 мм
Масса двигателя:107 г
Пиковый момент:0.5 Нм
$108.99 ~ $133.99
Купить сразуРазмеры двигателя:Ф69*22.3мм
Диаметр сквозного отверстия:20мм
Вес двигателя:230г
Пиковый момент:1.75Нм
$181.99
Купить сразуГабариты двигателя:Ф87*22,3 мм
Диаметр центрального отверстия:30 мм
Вес двигателя:312 г
Пиковый момент:2,9 Нм
$272.99
Купить сразуГабариты двигателя:Ф106,8*34,2 мм
Диаметр сквозного отверстия:30 мм
Вес двигателя:698 г
Пиковый момент:7,7 Нм