ユーザー登録
GL35 KV100ジンバルモーターは、CubeMarsがジンバルおよび高精度回転プラットフォーム向けに特別に設計したブラシレスDCモーターです。コンパクトなフォームファクタ、軽量構造、中空シャフト設計、低トルクコギングを特徴とし、AlexMosジンバルコントローラーとの互換性を備えています。このモーターは滑らかな制御と低消費電力を実現します。大きな中心貫通穴によりケーブルルーティングやスリップリングとの統合が容易です。カメラジンバル、レーダースキャンヘッド、高い応答性と精度が求められる回転モジュールなど、連続回転と信号伝送を必要とするアプリケーションに最適です。






| 応用分野 | 雲台、レーダーです | 絶縁耐圧 | 500V 5mA/2s |
| ドライブモード | FOC | 絶縁抵抗 | 500V10MΩ |
| 動作環境温度 | -20℃~50℃ | 相数 | 3 |
| コイル接合方法 | star | 極対数 | 7 |
| 絶縁レベル | H | ||
| パラメータ | |||
| 定格電圧 (V) | 16 | 逆EMF定数 (V/krpm) | 11.54 |
| 無負荷回転速度 (rpm) | 1320 | ワイヤー抵抗 (mΩ) | 3600 |
| 定格トルク (Nm) | 0.15 | ワイヤーインダクタンス (μH) | 2100 |
| 定格回転速度 (rpm) | 815 | 慣性モーメント (gcm²) | 61 |
| 定格電流 (ADC) | 1.3 | モーター定数 (Nm/√W) | 0.060610322 |
| ピークトルク (Nm) | 0.46 | モーター機械的時定数 (ms) | 1.66 |
| ピーク電流 (ADC) | 4 | モーターの電気的時定数 (ms) | 0.58 |
| 速度定数 (rpm/V) | 82.5 | 重量 (g) | 90 |
| トルク定数 (Nm/A) | 0.115 | 最高トルク密度 (Nm/kg) | 5.11 |


| 分類 | 型式 | 定格電圧 (V) | 定格出力 (W) | 额定扭矩 (Nm) | 定格電流 (A) | 定格回転速度 (RPM) | ピークトルク (Nm) | ピーク電流 (A) | 無負荷回転速度 (RPM) | ワイヤー抵抗 (mΩ) | ワイヤーインダクタンス (μH) | 極対数 | 重量 (G) | サイズ(直径×長さ) MM | 操作 |
| GL II ジンバルモーター | GL40 II KV82.5 | 16 | 19 | 0.25 | 1.88 | 697 | 0.68 | 5.22 | 1388 | 3000 | 1320 | 14 | 125 | Ф46.1*33.5 | |
| GL II ジンバルモーター | GL60 II KV28 | 16 | 10 | 0.6 | 1.56 | 153 | 1 | 2.75 | 448 | 5800 | 6000 | 28 | 276 | φ70.5*33.6 | |
| GL ジンバルモーター | GL30 KV290 | 12 | 16 | 0.08 | 2.13 | 1990 | 0.28 | 7.4 | 3060 | 1530 | 330 | 7 | 41 | Ф34.5*15.7 | |
| GL ジンバルモーター | GL35 KV100 | 16 | 13 | 0.15 | 1.3 | 815 | 0.46 | 4 | 1320 | 23600 | 2100 | 7 | 90 | Ф41.8*21 | |
| GL ジンバルモーター | GL40 KV70 | 16 | 12 | 0.25 | 1.62 | 430 | 0.5 | 3.3 | 1015 | 4500 | 1800 | 14 | 107 | Ф46.5*21.5 | |
| GL ジンバルモーター | GL60 KV25 | 24 | 20 | 0.6 | 1.35 | 310 | 1.75 | 4 | 516 | 5500 | 2720 | 14 | 230 | Ф69*22.3 | |
| GL ジンバルモーター | GL80 KV60 | 24 | 106 | 1 | 5.6 | 1010 | 2.9 | 16.3 | 1300 | 450 | 270 | 21 | 315 | Ф87*22.3 | |
| GL ジンバルモーター | GL80 KV30 | 24 | 48 | 1 | 2.8 | 450 | 2.9 | 8.2 | 650 | 1800 | 1100 | 21 | 312 | Ф87*22.3 | |
| GL ジンバルモーター | GL100 KV10 | 24 | 41 | 3 | 2.9 | 130 | 7.7 | 7.8 | 223 | 2650 | 2350 | 20 | 698 | Ф106.8*34.2 |