こんにちはログイン|ユーザー登録
/
CubeMarsは、アクチュエーターモジュール、フレームレス・トルクモーター、ジンバルモーター、水中スラスターなど、多彩な製品ラインナップで先進的なロボット用パワーソリューションを提供します。各モーターは卓越した性能、信頼性、高精度制御を実現し、高トルク密度、低コギングトルク、柔軟な統合性を備えています。外骨格やヒューマノイドロボット、産業オートメーション、医療機器など幅広い分野で採用されており、CubeMarsはお客様の厳しい要件に応えるため、専門的なカスタマイズサービスもご用意しています。
$698.9 ~ $798.9
モーター寸法:Ф98*61.7mm
モーター重量:940g
ピークトルク:53Nm
無負荷速度:320rpm
モーター重量:960g
ピークトルク:48Nm
$479.9 ~ $579.9
モーター寸法:Ф98*38.5mm
モーター重量:490g
ピークトルク:22Nm
無負荷速度:570rpm
$469.9 ~ $569.9
モーター寸法:Ф98*43.9mm
モーター重量:570g
ピークトルク:25Nm
無負荷速度:360rpm
$185.9
モータ外形寸法:φ55 × 56.5 mm
モータ重量:349 g
ピークトルク:24 N・m
無負荷回転数:52 rpm
$155.9
モータ外形寸法:φ53 × 45.2 mm
モータ重量:262 g
ピークトルク:7 N・m
無負荷回転数:180 rpm
$483.9
モーター寸法:Ф107.5*43.5mm
モーター重量:1400g
ピークトルク:170Nm
無負荷回転数:210rpm
$339.9
モーター寸法:Ф87*32mm
ピークトルク:30Nm
無負荷回転数:195rpm
$218.9
モーター寸法:φ69*25mm
モーター重量:260g
ピークトルク:12.5Nm
無負荷回転数:240rpm
$59.9 ~ $159.9
$199.9
モーター寸法:Φ115 × 42 mm
中空軸径:74 mm
重量:1108 g
最大トルク:16 N·m
$147.9
モーター寸法:Φ85 × 32 mm
貫通穴直径:52 mm
モーター重量:411 g
ピークトルク:5 Nm
$138.9
モーター寸法:Φ70 × 36.2 mm
スルーホール直径:42 mm
モーター重量:348 g
ピークトルク:3.8 Nm
$148.9 ~ $163.9
モーター寸法:Φ104 × 26 mm
貫通穴直径:45 mm
モーター重量:500 g
ピークトルク:4.95 Nm
$132.9 ~ $147.9
モーター寸法:Φ85 × 27 mm
貫通穴直径:40.5 mm
モーター重量::411 g
ピークトルク:4.1 Nm
$123.9 ~ $138.9
モーター寸法:Φ76 × 24 mm
貫通穴直径:38 mm
モーター重量:270.4 g
ピークトルク:2.68 Nm
$171.9
モーター寸法:Φ113.5 × 36.2 mm
重量:710 g
ピークトルク:12 N·m
無負荷回転数:2550 rpm
$114.9
モーター寸法:Φ92.6 × 26.4 mm
重量:352 g
ピークトルク:4 N·m
無負荷速度:5040 rpm
$85.9
モーター寸法:Φ73.8 × 23 mm
重量:248 g
ピークトルク:2.4 N・m
無負荷速度:5520 rpm
$65.9
モーター寸法:Φ61.7×14.5mm
モーター重量:105g
最大トルク:0.9 N・m
無負荷回転数:2600 RPM
$51.9
モーター寸法:Φ46.3×13mm
モーター重量:60g
ピークトルク:0.6 N・m
無負荷回転数:3400 RPM
$133.99
$166.99
モーター寸法:Φ70.5*33.6mm
貫通穴直径:20mm
モーター重量:276g
ピークトルク:1Nm
$50.99 ~ $75.99
モーター寸法:Ф34.5*15.7mm
貫通穴直径:6mm
モーター重量:41g
ピークトルク:0.28Nm
$54.99 ~ $79.99
モーター寸法:Ф41.8*21mm
モーター重量:90g
ピークトルク:0.46Nm
$72.99 ~ $97.99
モーター寸法:Ф46.5*21.5mm
貫通穴直径:8mm
モーター重量:107g
ピークトルク:0.5Nm
$108.99 ~ $133.99
モーター寸法:Ф69*22.3mm
貫通穴径:20mm
モーター重量:230g
ピークトルク:1.75Nm
$299.9
寸法:Φ100 × 148 mm
最大静推力:10 kgf
連続定格出力:540 W
動作深度:0–350 m
$399.9
寸法:Φ130.6 × 174.5 mm
最大静的推力:15 kgf
連続定格電力:750 W
$529.9
寸法:Φ152 × 191 mm
最大静止推力:20 kgf
連続定格電力:910 W
$219.99
寸法:78 x 30 x 19.9 mm
重量:90.33 g
適用モデル:SW17 / DW20 / DW25
$179.99
寸法:78 × 30 × 19.9 mm
対応モデル:SW7 / SW12 / DW10 / DW15
重量(1台あたり):90.33 g
$599.9
最大静止推力:25 kgf
連続定格電力:1315 W