こんにちはログイン|ユーザー登録
/
Gシリーズ ジンバルモーターは、ジンバルや自律システムにおける高精度な安定化と制御のために設計されています。大口径中空構造によりスリップリングの組み込みが容易で、低コギングトルク、高トルク密度、迅速な応答性を実現。0.01°の高精度、多様な制御モード、防水・防塵性能を備え、過酷な環境下でも信頼性と効率性を両立。プロフェッショナルな映像撮影、無人運転、ロボット分野などの高要求用途に最適です。
$54.99
モーター重量:163g
定格電圧:16V
定格電流:1.65A
定格トルク:0.25Nm
$72.99
$108.99
モーター重量:472g
定格電圧:24V
定格電流:3.1A
定格トルク:0.6Nm
$181.99
定格電流:5.8A
定格トルク:1Nm
$272.99
モーター重量:954g
定格電流:2.4A
定格トルク:3Nm