こんにちはログイン|ユーザー登録
/
外転フレームレストルクモーターシリーズは、先進的なロボットや自動化用途向けに設計されています。超低コギングトルク、高トルク密度、大型中空通孔構造により、柔軟な組み込みが可能です。高精度制御に対応し、ホールセンサーや温度センサーを搭載することで信頼性を向上。コンパクトなサイズと効率的な動力伝達、安定した性能が求められる外骨格や協働ロボットアームなどに最適です。
$171.9
モーター寸法:Φ113.5 × 36.2 mm
重量:710 g
ピークトルク:12 N·m
無負荷回転数:2550 rpm
$114.9
モーター寸法:Φ92.6 × 26.4 mm
重量:352 g
ピークトルク:4 N·m
無負荷速度:5040 rpm
$85.9
モーター寸法:Φ73.8 × 23 mm
重量:248 g
ピークトルク:2.4 N・m
無負荷速度:5520 rpm
$65.9
モーター寸法:Φ61.7×14.5mm
モーター重量:105g
最大トルク:0.9 N・m
無負荷回転数:2600 RPM
$51.9
モーター寸法:Φ46.3×13mm
モーター重量:60g
ピークトルク:0.6 N・m
無負荷回転数:3400 RPM