Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

GL ジンバルモーター

  • GL30 KV290
    GL30 KV290

    GL30

    • コンパクトサイズ、軽量、高速動作 • 低コギング、低消費電力 • ジンバルシステムに適合 • 6mm中心貫通穴、スリップリング対応 • エンコーダー統合に対応

    $50.99 ~ $75.99

    今すぐ購入
  • GL35 KV100
    GL35 KV100

    GL35

    • コンパクトサイズ、軽量、高速動作 • 低コギング、低消費電力 • ジンバルシステムに適合 • 6mm中心貫通穴、スリップリングとの互換性 • エンコーダー統合に対応

    $54.99 ~ $79.99

    今すぐ購入
  • GL40 KV70
    GL40 KV70

    GL40

    • コンパクトサイズ、軽量、高速動作 • 低コギング、低消費電力、スムーズな制御 • ジンバルシステムに適合 • 8mmセンタースルーホール、スリップリングとの互換性 • エンコーダまたはドライバの統合をサポート

    $72.99 ~ $97.99

    今すぐ購入
  • GL60 KV25
    GL60 KV25

    GL60

    • コギングトルクが低く、エンコーダと組み合わせることで高精度制御を実現します • 電磁設計を最適化し、高効率、低消費電力、低騒音を実現しています • コンパクト構造で、サイズが小さく軽量です • 中空軸設計により、内部ケーブル配線が容易です • ジンバルシステムに適しています

    $108.99 ~ $133.99

    今すぐ購入
  • GL80 KV30
    GL80 KV30

    GL80

    • コギングトルクが低く、エンコーダと組み合わせることで高精度制御を実現 • 電磁設計を最適化し、高効率、低消費電力、低騒音を実現 • コンパクト構造で、小型かつ軽量 • 中空シャフト設計により、内部ケーブル配線が容易 • ジンバルシステムに適しています
  • GL100 KV10
    GL100 KV10

    GL100

    • コギングトルクが低いため、エンコーダと組み合わせることで高精度な制御が可能です • 最適化された電磁設計により、高効率、低消費電力、低騒音を実現しています • コンパクト構造で、サイズが小さく軽量です • 中空シャフト設計により、内部でのケーブル配線が容易です • ジンバルシステムに適しています
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ