こんにちはログイン|ユーザー登録
/
CubeMarsの膝関節モーターは、ヒューマノイドロボットの膝部の屈伸動作のために特別設計されています。高い負荷対応力と高精度な制御性能により、屈伸、ジャンプ、しゃがみ、階段の昇降、ランニングなどの高強度な動作も滑らかかつ安定してサポートします。高集積・軽量設計により、膝関節の頻繁な動作や大きな負荷がかかる状況でも、安定した柔軟なパフォーマンスを維持します。CubeMarsはお客様のご要望に応じたカスタマイズ膝関節モーターソリューションもご提供可能です。
$889.9 ~ $989.9
モーター寸法:Ф98*61.9mm
モーター重量:850g
ピークトルク:120Nm
無負荷回転数:75rpm