こんにちはログイン|ユーザー登録
/
CubeMarsの医療ロボットモーターは、手術、看護、診断、リハビリテーションなど、さまざまな医療ロボット用途向けに設計されています。高い制御精度と正確な位置決め、優れた応答性により、高精度な作業に最適です。低騒音・低振動設計で、静かで快適な医療環境を実現します。軽量かつコンパクトな設計で、各種医療機器への組み込みも容易です。また、お客様の医療ロボットのニーズに合わせた個別のモーターソリューションもご提案可能です。
$698.9 ~ $798.9
モーター寸法:Ф98*61.7mm
モーター重量:940g
ピークトルク:53Nm
無負荷速度:320rpm
モーター重量:960g
ピークトルク:48Nm
$132.9 ~ $147.9
モーター寸法:Φ85 × 27 mm
貫通穴直径:40.5 mm
モーター重量::411 g
ピークトルク:4.1 Nm
$123.9 ~ $138.9
モーター寸法:Φ76 × 24 mm
貫通穴直径:38 mm
モーター重量:270.4 g
ピークトルク:2.68 Nm
$98.9 ~ $113.9
モーター寸法:Φ60×23mm
貫通穴径:30mm
モーター重量:155.9g
ピークトルク:1.63Nm
$61.9 ~ $76.9