こんにちはログイン|ユーザー登録
/
CubeMarsの産業用ロボットモーターは、産業オートメーションロボット向けに設計されており、主にロボットアームや協働ロボットなどの分野で活躍しています。高精度・高トルク設計により、さまざまな産業用ロボットの正確な動作と制御を実現します。また、高い性能と耐久性により、過酷な環境下でも効率的に各種産業作業をこなすことができます。お客様のご要望に応じたカスタムモーターソリューションもご提案可能です。
$171.9
モーター寸法:Φ113.5 × 36.2 mm
重量:710 g
ピークトルク:12 N·m
無負荷回転数:2550 rpm
$114.9
モーター寸法:Φ92.6 × 26.4 mm
重量:352 g
ピークトルク:4 N·m
無負荷速度:5040 rpm
$85.9
モーター寸法:Φ73.8 × 23 mm
重量:248 g
ピークトルク:2.4 N・m
無負荷速度:5520 rpm
$199.9
モーター寸法:Φ115 × 42 mm
中空軸径:74 mm
重量:1108 g
最大トルク:16 N·m
$147.9
モーター寸法:Φ85 × 32 mm
貫通穴直径:52 mm
モーター重量:411 g
ピークトルク:5 Nm
$138.9
モーター寸法:Φ70 × 36.2 mm
スルーホール直径:42 mm
モーター重量:348 g
ピークトルク:3.8 Nm
$148.9 ~ $163.9
モーター寸法:Φ104 × 26 mm
貫通穴直径:45 mm
モーター重量:500 g
ピークトルク:4.95 Nm
$132.9 ~ $147.9
モーター寸法:Φ85 × 27 mm
貫通穴直径:40.5 mm
モーター重量::411 g
ピークトルク:4.1 Nm
$123.9 ~ $138.9
モーター寸法:Φ76 × 24 mm
貫通穴直径:38 mm
モーター重量:270.4 g
ピークトルク:2.68 Nm
$98.9 ~ $113.9
モーター寸法:Φ60×23mm
貫通穴径:30mm
モーター重量:155.9g
ピークトルク:1.63Nm
$61.9 ~ $76.9