Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
CamRoとは?2軸プログラマブルカメラリグ
 
なぜCubeMarsモーターを選ぶのか?
ロボットアーム駆動用AK80-64ロボティックアクチュエーター
ターンテーブル回転用AK60-6 V1.1ロボティックアクチュエーター
クリエイター・エンジニア・イノベーターのためのオープンソース
インスピレーションを駆動する精密モーター

CubeMarsロボティックアクチュエーターで自作カメラアームを作ろう(オープンソース)

CubeMars / Aug 01,2025

製品動画、3Dモデルのショーケース、クリエイティブな短編コンテンツの世界では、シネマティックなクオリティが視聴者のエンゲージメントを大きく左右します。レンズ選びやライティングはもちろん重要ですが、実は見落とされがちな要素が一つあります――それは「ダイナミックなカメラの動き」です。

 

最近、才能あるメイカーのCameron Coward氏が「CamRo」というオープンソースプロジェクトを発表しました。CamRoは、完全にプログラム可能かつリモート制御が可能な、2軸安定化ロボットカメラアームです。このモーションシステムの中核には、CubeMars AK80-64およびAK60-6 V1.1一体型アクチュエーターが搭載されており、滑らかでプロフェッショナルなモーションコントロールに必要な安定性とトルクを実現しています。



CamRoとは?2軸プログラマブルカメラリグ

 

camro.jpg


CamRoは、ロボットアームとモーター駆動ターンテーブルを組み合わせたオープンソースのカメラモーションシステムで、ハイエンドなスタジオ級のオービットショットを実現します。


  • カメラアームが被写体の周囲を、滑らかでプログラム可能な軌道で回転します。

  • 回転プラットフォームがカメラの動きと同期して被写体を回転させます。

  • この2つの組み合わせにより、製品ショーケースやプロモーション動画、シネマティックなBロールにも最適な、シームレスな360度撮影体験を提供します。


CamRoリグは、3Dプリント、CNC加工、スチール加工を組み合わせて構築されており、軽量ながらも機械的に高い要求を満たすシステムです。これはCubeMarsの先進的なモーター性能を示す絶好の事例となっています。

 

なぜCubeMarsモーターを選ぶのか?


ロボットアーム駆動用AK80-64ロボティックアクチュエーター

 

ak80-64-kv80-robotic-actuator.jpg


ak80-64-kv80-robotic-actuator-details.jpg


ロボットアーム部分は、高トルクかつ低速での高精度制御が求められます。特に重い一眼レフやミラーレスカメラを搭載する場合に重要です。AK80-64は以下の特長を持ちます:


  • 低回転域での優れた位置制御

  • シネマティックなトランジションのための滑らかな加減速


これにより、クリエイターは滑らかなパン、安定したアーク、ダイナミックなトラッキングショットを、最小限の後処理で実現できます。


ターンテーブル回転用AK60-6 V1.1ロボティックアクチュエーター

 

ak60-6-V1-1-kv80-robotic-actuator.jpg


ターンテーブルは、ゆっくりと均一に、かつブレなく回転する必要があります。コンパクトながらパワフルなAK60-6 V1.1は、以下の点で優れています:

  • 低速連続回転時の高い安定性

  • コンパクトな用途での精密なモーションコントロール

  • 静音かつ高効率な動作――現場での音声収録にも最適

 

モデル

ピークトルク

減速比

最大トルク重量比

主な用途

AK80-64

120Nm

64:1

141.2 Nm/kg

AGV、外骨格、ヒューマノイド

AK60-6 V1.1

9Nm

6:1

24.46 Nm/kg

AGV、外骨格、ヒューマノイド

 

両モーターともCANバス通信に対応し、Arduinoボードで制御されるため、リアルタイムでの調整が可能です。ダイヤルを回すだけで、複雑な多軸カメラモーションも簡単に演出できます。


クリエイター・エンジニア・イノベーターのためのオープンソース

 

CamRoの特長は、その性能だけでなく、誰でもアクセスできる点にもあります。Cameron Coward氏は、全ての設計情報をHackster.ioやYouTubeで公開しており、メイカーやコンテンツクリエイター、エンジニアリング愛好家がシステムを再現・拡張できるようになっています。

 

彼の目標は、「再現可能で、手頃な価格で、高品質」なクリエイティブ制作用モーションリグを、信頼性の高いハードウェアとオープンな設計で実現することです。

CamRo: A Robotic Camera Operator - Hackster.io:https://www.hackster.io/cameroncoward/camro-a-robotic-camera-operator-2d5838


インスピレーションを駆動する精密モーター

 

CamRoプロジェクトは、コンパクトで高トルクなモーターが、従来の産業用途以外でもプロフェッショナルなカメラモーションを実現できることを示しています。DIYのオービットリグを作る場合でも、先進的なスタビライゼーションプラットフォームを開発する場合でも、CubeMarsモーターは、安定性・プログラマビリティ・パフォーマンスを提供し、動きを感動に変える力を持っています。


関連記事
ヒューマノイドロボット用関節モーターの選び方(肩・肘・手首)
ヒューマノイドロボット用関節モーターの選び方(肩・肘・手首)
人型ロボットの肩・肘・手首に適した関節モーターの選定方法を解説。必要なトルク・精度・仕様を整理し、最適な製品とトルク計算まで網羅した実践ガイドです。
Mar 20,2026
CubeMarsがトロント大学フォーミュラレーシングチームを支援し、UT24イベントで輝く
CubeMarsがトロント大学フォーミュラレーシングチームを支援し、UT24イベントで輝く
トロント、カナダ - トロント大学フォーミュラレーシングチームは、CubeMarsの大力支持を受けて、2024 年 FSAEシーズンのエキサイティングなスタートを迎えました。
Apr 28,2024
CubeMarsモーター:トルク倍増、重量半減 - 私たちの強みを示す
CubeMarsモーター:トルク倍増、重量半減 - 私たちの強みを示す
私たちは、CubeMarsロボットモーターに関する興味深い発見と、それらがどのように競合他社を超えているかを皆さんと共有できることを嬉しく思います。
Aug 07,2023
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ