ユーザー登録
CubeMars AK80-64 KV80ロボティックアクチュエータは、ブラシレスDCモーター、独自の遊星歯車箱、エンコーダ、ドライバをコンパクトで取り付けの容易なユニットに統合しています。64:1の減速比を特徴とする本製品は、低速高トルク用途に優れ、制御精度と応答性能を維持します。モジュールはサーボ制御モードとMITハイブリッド制御モードの両方をサポートし、適応型PIDパラメーター同定機能を搭載しています。過電流、過電圧/低電圧、過熱に対する保護機能を統合し、過酷な環境での信頼性の高い動作を実現します。







| 応用分野 | 足型ロボット、外骨格、AGV | ピークトルクNm | 120 |
| ドライブモード | FOC | ピーク電流ADC | 19 |
| 動作環境温度 | -20℃~50℃ | 速度定数rpm/V | 80 |
| コイル接合方法 | Delta | トルク定数Nm/A | 0.136 |
| 絶縁レベル | H | 逆電位定数V/krpm | 13.7 |
| 絶縁耐圧 | 1000V 5mA/2s | 線抵抗m Ω | 220 |
| 絶縁抵抗 | 1000V10MΩ | 線インダクタンスμ H | 133.5 |
| 相数 | 3 | 慣性モーメントgcm² | 564.5 |
| 極対数 | 21 | モータ定数Nm/√W | 0.29 |
| 減速比 | 64:1 | 機械的時定数 ms | 0.67 |
| バックドライブトルクNm | 4.7 | 電気的時定数 ms | 0.61 |
| バックラッシュ度 | 0.18 | 重量 g | 850 |
| 温感 | NTC MF51B 103F3950 | 最大トルク密度 Nm/kg | 141.2 |
| ノイズdBレンジモータ65CM | 60 | CANインタフェース対応 | A1257WR-S-4P |
| 基本定格動荷重C N | 2000 | UARTインタフェース対応 | A1257WR-S-3P |
| 基本定格静荷重C0 N | 2520 | 電源コネクタ対応 | XT30PW-M |
| 定格電圧 V | 24/48 | 内輪エンコーダタイプ | 磁束です |
| 定格トルクNm | 48 | 内輪リングエンコーダの分解能 | 14bit |
| 定格回転速度rpm | 23/48 | 外輪リングエンコーダタイプ | - |
| 定格電流ADC | 7 | 外輪エンコーダ解像度 | - |
| エンコーダの数 | 1 |

| 分類 | 型式 | 定格電圧 (V) | 定格出力 (W) | 额定扭矩 (Nm) | 定格電流 (A) | 定格回転速度 (RPM) | ピークトルク (Nm) | ピーク電流 (A) | 無負荷回転速度 (RPM) | 減速比 | 重量 (G) | サイズ(直径×長さ)MM | Driver Board | Encoder | 操作 |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK10-9 V3.0 KV60 | 48 | 442 | 18 | 10.7 | 235 | 53 | 31.9 | 320 | 9:1 | 940 | Ф98*61.7 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK10-9 V2.0 KV60 | 24/48 | 430 | 18 | 10.6 | 109/228 | 48 | 29.8 | 160/320 | 9:1 | 960 | Ф98*61.7 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK80-9 V3.0 KV100 | 48 | 368 | 9 | 12 | 390 | 22 | 28 | 570 | 9:1 | 490 | Ф98*38.5 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK80-8 KV60 | 48 | 230 | 10 | 6.9 | 243 | 25 | 21 | 360 | 8:1 | 575 | Ф98*43.9 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK45-10 V3.0 KV75 | 24 | 39 | 2.5 | 1.9 | 120 | 7 | 5 | 180 | 10:1 | 262 | φ53*45.2 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK40-10 V3.0 KV170 | 24 | 50 | 1.3 | 2.7 | 370 | 4.1 | 7.3 | 435 | 10:1 | 190 | φ53*40.2 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK80-6 KV100 | 48 | 340 | 6 | 9.7 | 603 | 12 | 20 | 800 | 6:1 | 485 | Ф98*38.5 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK45-36 V3.0 KV80 | 24 | 33.5 | 8 | 2 | 40 | 24 | 6.5 | 52 | 36:1 | 349 | φ55*56.5 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK80-64 KV80 | 24/48 | 220 | 48 | 7 | 23/48 | 120 | 19 | 37/75 | 64:1 | 850 | Ф98*61.9 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK70-10 KV100 | 24/48 | 230 | 8.3 | 7.2 | 148/310 | 24.8 | 23.2 | 240/480 | 10:1 | 621 | Ф89*50.25 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK70-9 V3.0 KV60 | 48 | 231 | 8.5 | 6.25 | 260 | 29.2 | 23.8 | 320 | 9:1 | 540 | Ф89*49 | Yes | Dual | |
| AKHシリーズ 中空軸遊星アクチュエータ | AKH70-48 V1.0 KV41 | 48 | 217 | 74 | 6 | 28 | 222 | 21 | 35 | 48:1 | 1396 | φ90*81.5 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK60-39 V3.0 KV80 | 48 | 176 | 24 | 4.5 | 70 | 72 | 17 | 98 | 39:1 | 750 | Ф79*67 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK60-6 V3.0 KV80 | 24/48 | 74 | 3 | 3.8 | 233/490 | 9 | 10.3/11.2 | 320/640 | 6:1 | 380 | Ф79*43 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK60-6 V1.1 KV140 | 24 | 130 | 3 | 6.5 | 420 | 9 | 22.7 | 560 | 6:1 | 368 | Ф79*39.5 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK45-36 KV80 | 24 | 33 | 8 | 2 | 40 | 24 | 6.5 | 52 | 36:1 | 340 | φ55*54 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK45-10 KV75 | 24 | 39 | 2.5 | 2.1 | 150 | 7 | 5 | 180 | 10:1 | 260 | Ф53*43 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK40-10 KV170 | 24 | 59 | 1.3 | 2.7 | 370 | 4.1 | 7.3 | 435 | 10:1 | 185 | φ53*37 | Yes | Single | |
| AKEシリーズ 準ダイレクトドライブモーター | AKE90-8 KV35 | 48 | 700 | 55 | 21 | 120 | 170 | 72 | 210 | 8:1 | 1400 | Ф107.5*43.5 | No | ||
| AKEシリーズ 準ダイレクトドライブモーター | AKE80-8 KV30 | 48 | 188 | 12 | 4.8 | 150 | 30 | 12 | 195 | 8:1 | 570 | Ф87*32 | No | ||
| AKEシリーズ 準ダイレクトドライブモーター | AKE60-8 KV80 | 24 | 95 | 5 | 4.8 | 180 | 12.5 | 12 | 240 | 8:1 | 260 | Ф69*25 | No | ||
| AKAシリーズロボットアクチュエータ | AKA10-9 KV60 | 48 | 205 | 18 | 10.6 | 109 | 53 | 32 | 320 | 9:1 | 1060 | ∅100*70 | Yes | Single | |
| AKAシリーズロボットアクチュエータ | AKA60-6 KV80 | 24/48 | 62 | 3 | 4 | 200/400 | 9 | 11.2 | 320/640 | 6∶1 | 460 | Ф80*51.2 | Yes | Single | |
| AKEシリーズ 準ダイレクトドライブモーター | AKE50-8 KV110 | 24 | 65 | 2.5 | 3 | 240 | 7.5 | 9 | 320 | 8:1 | 190 | φ61.2×22.5 | |||
| AKEシリーズ 準ダイレクトドライブモーター | AKE40-6 KV90 | 24 | 50 | 1.8 | 2.5 | 260 | 5.5 | 8 | 330 | 6:1 | 140 | φ51×24.5 | |||
| AKHシリーズ 中空軸遊星アクチュエータ | AKH70-16 V1.0 KV41 | 48 | 245 | 26 | 6.5 | 90 | 78 | 19.5 | 105 | 16:1 | 879 | φ90*60.5 | Yes | Dual |