Más de 100.000 unidades
Producción anual superior a 100.000 módulos, con alta escalabilidad global.
17 años de experiencia en la fabricación de motores, con más de 100 modelos. Desde prototipos personalizados hasta producción en masa, facilitando una rápida integración en sistemas robóticos
Descubre las diferencias entre los motores sin carcasa de rotor interno y externo en estructura, par, inercia, respuesta dinámica y aplicaciones. Conoce las series CubeMars RI y RO para aplicaciones robóticas.
Compara el control sin sensores y el control basado en encoder de los motores BLDC para robótica. Descubre cómo los métodos de retroalimentación afectan al arranque, al movimiento a baja velocidad, a la precisión de posicionamiento y al diseño del sistema
La selección de motores para robots destinados a entornos complejos no debe centrarse únicamente en parámetros individuales como el par máximo o la velocidad, sino que debe evaluarse de forma integral teniendo en cuenta el entorno de trabajo real, la tare
Descubre el sistema de tracción de seis ruedas del rover marciano de RoboTeam Twente y cómo se utiliza el actuador integrado CubeMars AK70-10 KV100 para la tracción en el cubo de la rueda. Conoce los factores clave para seleccionar accionamientos en robot