Más pequeños. Más suaves. Más sensibles.
Actuadores de accionamiento cuasi-directo AKE
Diseñados para exoesqueletos
AKE40-6 / AKE50-8

Ligero. Compacto. De alto rendimiento.
Pesa solo 140 g y tiene un diseño compacto de Ø51 × 24,5 mm.Un actuador de accionamiento cuasi directo diseñado para exoesqueletos y articulaciones robóticas ligeras.
- Peso
- 140 g
- Dimensiones
- Ø51 × 24,5 mm

Transmisión de precisión. Alta densidad de par.
Juego controlado a ≤9 minutos de arco para un movimiento y un posicionamiento precisos.Densidad de par de hasta 39,3 Nm/kg, lo que proporciona un alto rendimiento en un diseño compacto.
- Juego
- ≤9 minutos de arco
- Densidad de par
- 39,3 Nm/kg

Bajo par de retroceso. Reacciona con rapidez y se adapta con flexibilidad.
Par de retroceso de tan solo 0,05 N•m, lo que proporciona una base mecánica de gran capacidad de respuesta para la detección del par en tiempo real y el control activo de la flexibilidad.Equilibrado para ofrecer una respuesta rápida y una interacción natural entre el ser humano y el robot.
- Par de retroceso
- 0,05 N·m

Funcionamiento silencioso. Rendimiento fiable.
Los componentes optimizados de la caja de cambios reducen el ruido de funcionamiento y mejoran la durabilidad del actuador.Diseñado para un funcionamiento estable y continuo.

Accionamiento cuasi-directo. Precisión y adaptabilidad.
Una transmisión planetaria de baja relación, combinada con un motor sin escobillas, que aúna la transparencia del par del accionamiento directo con la elevada densidad de par de un servoactuador.Diseñado para un control preciso y una interacción adaptativa.