안녕하세요! 로그인해 주세요로그인|회원 가입
/
AK 시리즈 로봇 액추에이터는 고도로 통합된 설계를 갖추고 있으며, 듀얼 인코더를 탑재하고 MIT 제어 모드와 서보 제어 모드 모두와 호환됩니다. 예를 들어, AK10-9 V3.0은 정격 토크 18Nm, 최대 토크 53Nm을 제공하여 높은 토크, 정밀한 제어, 신뢰할 수 있는 작동을 보장합니다. 컴팩트한 설계, 유연한 인터페이스, 손쉬운 통합으로 외골격, 사족 로봇, 휴머노이드 로봇, 의료용 로봇 등 다양한 응용에 적합합니다.
$698.9 ~ $798.9
$479.9 ~ $579.9
$469.9 ~ $569.9
$135.9
$155.9
$185.9
$889.9 ~ $989.9
$398.9 ~ $498.9
$448.9
$229.9 ~ $298.9
$298.9
$149.9 ~ $185.9
$119.9 ~ $155.9
$99.9 ~ $135.9
$59.9 ~ $159.9
$21.9
$39.9
$5