$698.9 ~ $798.9
Comprar ahoraDimensiones del motor:Ф98*61.7mm
Peso del motor:940g
Par máximo:53Nm
Velocidad en vacío:320rpm
$698.9 ~ $798.9
Comprar ahoraDimensiones del motor:Ф98*61.7mm
Peso del motor:960g
Par máximo:48Nm
Velocidad en vacío:320rpm
$479.9 ~ $579.9
Comprar ahoraDimensiones del motors:Ф98*38.5mm
Peso del motor:490g
Par máximo:22Nm
Velocidad en vacío:570rpm
$469.9 ~ $569.9
Comprar ahoraDimensiones del moto:Ф98*43.9mm
Peso del motor:575g
Par máximo:25Nm
Velocidad en vacío:360rpm
$469.9 ~ $569.9
Comprar ahoraDimensiones del motors:Ф98*38.5mm
Peso del motor:485g
Par máximoe:12Nm
Velocidad en vacío:800rpm
$889.9 ~ $989.9
Comprar ahoraDimensiones del motor:Ф98*61.9mm
Peso del motor:850g
Par máximo:120Nm
Velocidad en vacío:75rpm
$398.9 ~ $498.9
Comprar ahoraDimensiones del motor:Ф89*50.25mm
Alta densidad de par:621g
Par máximo:24.8Nm
Velocidad en vacío:480rpm
$398.9 ~ $498.9
Comprar ahoraDimensiones del motor:Ф89*49mm
Peso del motor:540g
Par máximo:29.2Nm
Velocidad en vacío:320rpm
$229.9 ~ $298.9
Comprar ahoraDimensiones del motor:Ф79*43mm
Peso del motor:380g
Par máximo:9Nm
Velocidad en vacío:640rpm