$148.9 ~ $163.9
Comprar ahoraDimensiones del motor:Φ104 × 26 mm
Diámetro del orificio hueco:45 mm
Peso del motor:500 g
Par máximo:4.95 Nm
$132.9 ~ $147.9
Comprar ahoraDimensiones del motor:Φ85 × 27 mm
Diámetro del orificio hueco:40.5 mm
Peso del motor:411 g
Par máximo:4.1 Nm
$123.9 ~ $138.9
Comprar ahoraDimensiones del motor:Φ76 × 24 mm
Diámetro del orificio hueco:38 mm
Peso del motor:270.4 g
Par máximo:2.68 Nm
$98.9 ~ $113.9
Comprar ahoraDimensiones del motor:Φ60*23mm
Diámetro del orificio hueco:30mm
Peso del motor:155.9g
Par máximo:1.63Nm
$61.9 ~ $76.9
Comprar ahoraDimensiones del motor:Φ54 × 27 mm
Diámetro del orificio hueco:22 mm
Peso:180.8 g
Par máximoe:1.67 N·m
$51.9
Comprar ahoraDimensiones:Ø38 × 14 mm
Diámetro del orificio pasante:Ø17 mm
Peso:40 g
Par máximo:230 mN·m
$199.9
Comprar ahoraDimensiones del motor:Φ115 × 42 mm
Diámetro del orificio hueco:74 mm
Peso:1108 g
Par máximo:16 N·m
$147.9
Comprar ahoraDimensiones del motor:Φ85 × 32 mm
Diámetro del orificio pasante:52 mm
Peso del motor:411 g
Par máximo:5 Nm
$138.9
Comprar ahoraDimensiones del motor:Φ70 × 36.2 mm
Diámetro del orificio pasante:42 mm
Peso del motor:348 g
Par máximo:3.8 Nm