$698.9 ~ $798.9
Comprar ahoraDimensiones del motor:Ф98*61.7mm
Peso del motor:940g
Par máximo:53Nm
Velocidad en vacío:320rpm
$698.9 ~ $798.9
Comprar ahoraDimensiones del motor:Ф98*61.7mm
Peso del motor:960g
Par máximo:48Nm
Velocidad en vacío:320rpm
$132.9 ~ $147.9
Comprar ahoraDimensiones del motor:Φ85 × 27 mm
Diámetro del orificio hueco:40.5 mm
Peso del motor:411 g
Par máximo:4.1 Nm
$123.9 ~ $138.9
Comprar ahoraDimensiones del motor:Φ76 × 24 mm
Diámetro del orificio hueco:38 mm
Peso del motor:270.4 g
Par máximo:2.68 Nm
$98.9 ~ $113.9
Comprar ahoraDimensiones del motor:Φ60*23mm
Diámetro del orificio hueco:30mm
Peso del motor:155.9g
Par máximo:1.63Nm
$61.9 ~ $76.9
Comprar ahoraDimensiones del motor:Φ54 × 27 mm
Diámetro del orificio hueco:22 mm
Peso:180.8 g
Par máximoe:1.67 N·m