El actuador robótico de la serie AKA está diseñado para aplicaciones exigentes que requieren alta capacidad de carga radial, como robots con ruedas y AGV. Gracias a un diseño estructural innovador, estos motores ofrecen hasta un 120 % más de capacidad de carga radial en comparación con modelos anteriores, lo que prolonga significativamente su vida útil. El robusto conector 2+5 PIN integra las líneas de alimentación y señal para conexiones seguras y fiables, mientras que la tecnología de accionamiento mejorada permite una configuración sencilla y un control preciso en entornos complejos.